카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
BF.01 - Bolt Guide
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Pin guides
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c13/bf_01.prj},{NB=BF.01.05_(300)},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=BF.01.05},{DW=0},{HUB=30},{B=80.000},{L=80.000},{H=42.000},{B1=72.000},{B2=44.000},{B3=56.000},{L1=55.000},{L2=5.000},{L3=50.000},{H1=11.000},{H2=12.000},{H3=20.000},{H4=23.000},{H5=16.000},{D=20.000},{D1=17.000},{D2=11.000},{D3=8.000},{D4=14.000},{D5=M8},{NDR=8.000},{KDR=6.647},{F=18.000},{T=16.000},{ISK=M8},{HMAX=30.000},{D6=8.000},{D7=6.647},{S=13.000},{S1=6.000},{K2=8.000},{DWMAX=30.000},{R=22.000},{A=26.000},{B4=40.000},{C=20.000},{H6=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
IDENTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
L
Overall lenght L
[mm]
H
Height h
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2
[mm]
B3
Width b3
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
H3
Height h3
[mm]
H4
Height h4
[mm]
H5
Height h5
[mm]
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
D5
Thread ød5
ⁿ/ₐ
NDR
[mm]
KDR
[mm]
F
Length F
[mm]
T
Length T
[mm]
ISK
socket head screw
ⁿ/ₐ
HMAX
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
K2
[mm]
DWMAX
rotation angle
[deg]
R
[mm]
A
[mm]
B4
[mm]
C
[mm]
H6
[mm]
BF.01.01_(100)
SF Bordignon GmbH
BF.01.01
33.000
32.000
22.000
30.000
19.000
24.000
20.000
3.600
20.000
5.000
7.000
8.000
12.500
10.000
8.000
8.000
4.500
3.000
7.000
M4
4.000
3.242
7.000
8.000
M3
10.000
3.000
2.459
4.000
2.500
3.500
30.000
9.000
11.000
20.000
8.000
12.500
BF.01.02_(180)
SF Bordignon GmbH
BF.01.02
45.000
45.000
27.000
40.000
25.000
32.000
30.000
4.500
25.000
5.000
8.000
10.000
15.500
12.500
10.000
10.000
5.500
4.000
7.000
M5
5.000
4.134
9.000
9.000
M4
18.000
4.000
3.242
5.800
3.000
4.000
30.000
12.000
15.000
25.000
10.000
13.000
BF.01.03_(200)
SF Bordignon GmbH
BF.01.03
57.000
50.000
32.000
51.000
31.000
39.000
35.000
5.000
30.000
7.000
10.000
12.000
18.000
15.000
12.000
11.000
7.000
6.000
10.000
M6
6.000
4.917
11.000
10.000
M6
20.000
6.000
4.917
10.000
5.000
6.000
30.000
16.000
17.000
25.000
12.000
18.000
BF.01.04_(250)
SF Bordignon GmbH
BF.01.04
65.000
65.000
36.000
58.000
38.000
46.000
40.000
5.000
40.000
8.000
10.000
16.000
20.000
15.000
16.000
14.000
9.000
6.000
12.000
M8
8.000
6.647
14.500
12.000
M6
25.000
6.000
4.917
10.000
5.000
6.000
30.000
16.000
22.000
30.000
16.000
20.000
BF.01.05_(300)
SF Bordignon GmbH
BF.01.05
80.000
80.000
42.000
72.000
44.000
56.000
55.000
5.000
50.000
11.000
12.000
20.000
23.000
16.000
20.000
17.000
11.000
8.000
14.000
M8
8.000
6.647
18.000
16.000
M8
30.000
8.000
6.647
13.000
6.000
8.000
30.000
22.000
26.000
40.000
20.000
23.000
BF.01.06_(350)
SF Bordignon GmbH
BF.01.06
93.000
90.000
50.000
85.000
52.000
66.000
65.000
6.000
55.000
15.000
15.000
25.000
28.000
17.000
25.000
20.000
14.000
10.000
16.000
M10
10.000
8.376
22.500
20.000
M10
35.000
10.000
8.376
16.000
8.000
10.000
30.000
26.000
32.000
45.000
25.000
28.000
BF.01.07_(400)
SF Bordignon GmbH
BF.01.07
101.000
100.000
55.000
93.000
60.000
74.000
70.000
7.000
60.000
15.000
15.000
30.000
30.000
17.000
30.000
20.000
14.000
10.000
18.000
M10
10.000
8.376
27.000
25.000
M10
40.000
10.000
8.376
16.000
8.000
10.000
30.000
26.000
38.000
50.000
30.000
30.000
BF.01.08_(450)
SF Bordignon GmbH
BF.01.08
120.000
120.000
62.000
110.000
70.000
85.000
80.000
8.000
75.000
15.000
18.000
35.000
35.000
18.000
35.000
26.000
14.000
10.000
20.000
M10
10.000
8.376
32.000
30.000
M12
45.000
12.000
10.106
18.000
10.000
12.000
30.000
32.000
45.000
60.000
35.000
35.000
BF.01.09_(500)
SF Bordignon GmbH
BF.01.09
130.000
135.000
70.000
120.000
80.000
95.000
90.000
8.000
85.000
15.000
18.000
40.000
40.000
19.000
40.000
26.000
17.500
10.000
25.000
M12
12.000
10.106
36.000
35.000
M12
50.000
12.000
10.106
18.000
10.000
12.000
30.000
32.000
55.000
70.000
40.000
40.000
BF.01.10_(550)
SF Bordignon GmbH
BF.01.10
140.000
150.000
80.000
130.000
90.000
105.000
110.000
10.000
95.000
15.000
20.000
45.000
45.000
24.000
45.000
26.000
17.500
10.000
30.000
M12
12.000
10.106
40.000
40.000
M12
55.000
12.000
10.106
18.000
10.000
12.000
30.000
34.000
69.000
80.000
45.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청