카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
DS.02 - Ejector Spring
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a4/ds_02.prj},{NB=DS.02.010.050.M10},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19413},{BZ=SP-10H},{BS=Grosse},{D=M10},{L=30.000},{HUB=5},{D1=3.800},{FKMIN=10.0},{FKMAX=50},{NDR=10.000},{P=1.500},{HMAX=5.000},{SW=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
BZ
A (Form B, sealing edge)
ⁿ/ₐ
BS
load
ⁿ/ₐ
D
Thread ød DIN 13
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter ød1
[mm]
FKMIN
spring force min N
ⁿ/ₐ
FKMAX
spring force max N
ⁿ/ₐ
HMAX
[mm]
SW
[mm]
DS.02.005.015.M3
SF Bordignon GmbH
SP-3H
Grosse
M3
10.000
1.000
0.5
3
1.500
2.500
DS.02.020.020.M4
SF Bordignon GmbH
SP-4H
Grosse
M4
12.000
1.600
2.0
10
2.000
3.000
DS.02.040.030.M5
SF Bordignon GmbH
SP-5H
Grosse
M5
20.000
2.000
4.0
20
3.000
4.000
DS.02.080.030.M6
SF Bordignon GmbH
SP-6H
Grosse
M6
25.000
2.500
8.0
30
3.000
5.000
DS.02.080.030.M8
SF Bordignon GmbH
SP-8H
Grosse
M8
25.000
3.100
8.0
30
3.000
6.000
DS.02.010.050.M10
SF Bordignon GmbH
SP-10H
Grosse
M10
30.000
3.800
10.0
50
5.000
8.000
DS.02.010.050.M12
SF Bordignon GmbH
SP-12H
Grosse
M12
30.000
5.500
10.0
50
5.000
10.000
DS.02.020.030.M5
SF Bordignon GmbH
SP-5LS
Kleine
M5
13.000
2.000
2.0
8
3.000
2.500
DS.02.020.030.M5.1
SF Bordignon GmbH
SP-5L
Kleine
M5.1
20.000
2.000
2.0
10
3.000
3.000
DS.02.030.030.M6
SF Bordignon GmbH
SP-6L
Kleine
M6
25.000
2.500
3.0
10
3.000
4.000
DS.02.030.030.M8
SF Bordignon GmbH
SP-8L
Kleine
M8
25.000
3.100
3.0
10
3.000
5.000
DS.02.030.050.M10
SF Bordignon GmbH
SP-10L
Kleine
M10
30.000
3.800
3.0
15
5.000
6.000
DS.02.020.050.M12
SF Bordignon GmbH
SP-12L
Kleine
M12
30.000
5.500
2.0
10
5.000
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청