피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 472 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
Sonstiges
Wellensicherungen und Passfedern
DIN 472 - Sicherungsringe
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640984875/640985530/640986167.prj},{NB=4721412213},{ARTIKELNUMMER=4721412213},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/12/a6/din_472_edelstahl_1.4122__2016-09-06pv.png},{ECLASS=23-09-03-03},{AMAX=3.6},{BX=1.8},{D3=14,1},{D3MAX=14.46},{D3MIN=14.00},{D4=5.4},{D5=1.5},{DD=13},{SMAX=1.00},{SMIN=0.94},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
BX
b ≃
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
D5
d5
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4721412221
4721412221
23-09-03-03
4.2
2.4
22,5
22.92
22.37
12.2
2.0
21
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412218
4721412218
23-09-03-03
4.1
2.2
19,5
19.92
19.37
9.4
2.0
18
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412233
4721412233
23-09-03-03
2.5
33
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412244
4721412244
23-09-03-03
2.5
44
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 47214122100
47214122100
23-09-03-03
9.2
8.4
105,5
106.80
104.96
80.6
3.5
100
3.00
2.92
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412270
4721412270
23-09-03-03
7.8
6.2
74,5
75.60
74.04
53.6
3.0
70
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412234
4721412234
23-09-03-03
5.4
3.3
36,5
37.00
36.25
22.6
2.5
34
1.50
1.44
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412215
4721412215
23-09-03-03
3.7
2.0
16,2
16.56
16.10
7.2
1.7
15
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412255
4721412255
23-09-03-03
6.8
5.0
59,2
60.30
58.74
40.7
2.5
55
2.00
1.93
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412229
4721412229
23-09-03-03
2.0
29
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412240
4721412240
23-09-03-03
5.8
3.9
43,5
44.40
43.11
27.8
2.5
40
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412242
4721412242
23-09-03-03
5.9
4.1
45,5
46.40
45.11
29.6
2.5
42
1.75
1.69
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412290
4721412290
23-09-03-03
8.6
7.6
95,5
96.80
94.96
71.9
3.5
90
3.00
2.92
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412243
4721412243
23-09-03-03
2.5
43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412280
4721412280
23-09-03-03
8.5
7.0
85,5
86.80
84.96
62.1
3.0
80
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412216
4721412216
23-09-03-03
3.8
2.0
17,3
17.66
17.20
8.0
1.7
16
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412275
4721412275
23-09-03-03
7.8
6.6
79,5
80.60
79.04
58.6
3.0
75
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412228
4721412228
23-09-03-03
4.8
2.9
30,1
30.60
29.85
17.9
2.0
28
1.20
1.14
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412235
4721412235
23-09-03-03
5.4
3.4
37,8
38.30
37.55
23.6
2.5
35
1.50
1.44
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412241
4721412241
23-09-03-03
2.5
41
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412268
4721412268
23-09-03-03
7.8
6.1
72,5
73.60
72.04
51.6
3.0
68
2.50
2.43
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412260
4721412260
23-09-03-03
7.3
5.4
64,2
65.30
63.74
44.7
2.5
60
2.00
1.93
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412210
4721412210
23-09-03-03
3.2
1.4
10,8
11.16
10.70
3.3
1.2
10
1.00
0.94
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412224
4721412224
23-09-03-03
4.4
2.6
25,9
26.32
25.69
14.8
2.0
24
1.20
1.14
DIN
1.4122
BÖLLHOFF 4721412222
4721412222
23-09-03-03
4.2
2.5
23,5
23.92
23.37
13.2
2.0
22
1.00
0.94
DIN
1.4122
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 472 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 988 - Shim rings
Fabory
13.02.2023
DIN 472 - FN 541 - schwarz - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 472-SR-RF - Retaining Rings DIN 472 for boreholes, Material stainless s...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - FN 8301 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 472-SR-FST - Retaining Rings DIN 472 for boreholes, Material Feather st...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - FN 543 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
07331 - Circlips for bores DIN 472
norelem
30.05.2024
FS 424 SI - Mounting elements for ball cage FS 424
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
GLYB - SELF-LUBRICATING BUSH
Royme
11.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청