피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 963 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 963 - Senkschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640911734/640912451.prj},{NB=963A43,510},{ARTIKELNUMMER=963A43,510},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ff/ff/din_963_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=1.2},{DD=M 3,5},{DKMAX=6.5},{DKMIN=6.14},{KMAX=1.93},{LMAXA=10.30},{LMINA=9.70},{LAENGEL=10},{N=0.8},{NMAX=1.00},{NMIN=0.86},{STEIGUNGP=0.60},{RMAX=0.35},{TMAX=1.00},{TMIN=0.7},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 2009},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 963A4612
963A4612
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
12.35
11.65
12
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4660
963A4660
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
60.60
59.40
60
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4212
963A4212
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
1.20
12.35
11.65
12
0.5
0.70
0.56
0.40
0.20
0.60
0.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A446
963A446
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
6.24
5.76
6
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4320
963A4320
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
20.40
19.60
20
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4880
963A4880
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
80.60
79.40
80
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4318
963A4318
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
18.35
17.65
18
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A45100
963A45100
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
100.70
99.30
100
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4310
963A4310
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
10.30
9.70
10
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4325
963A4325
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
25.40
24.60
25
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A41080
963A41080
23-11-01-03
3.0
M 10
18.0
17.57
5.00
80.60
79.40
80
2.5
2.81
2.56
1.50
1.00
2.60
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A41035
963A41035
23-11-01-03
3.0
M 10
18.0
17.57
5.00
35.50
34.50
35
2.5
2.81
2.56
1.50
1.00
2.60
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4480
963A4480
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
80.60
79.40
80
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4550
963A4550
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
50.50
49.50
50
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A410100
963A410100
23-11-01-03
3.0
M 10
18.0
17.57
5.00
100.70
99.30
100
2.5
2.81
2.56
1.50
1.00
2.60
2.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4845
963A4845
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
45.50
44.50
45
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4614
963A4614
23-11-01-03
2.0
M 6
11.0
10.57
3.00
14.35
13.65
14
1.6
1.91
1.66
1.00
0.60
1.60
1.2
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4422
963A4422
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
22.40
21.60
22
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4345
963A4345
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
45.50
44.50
45
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4890
963A4890
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
90.70
89.30
90
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4216
963A4216
23-11-01-03
0.8
M 2
3.8
3.50
1.20
16.35
15.65
16
0.5
0.70
0.56
0.40
0.20
0.60
0.4
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4512
963A4512
23-11-01-03
1.6
M 5
92.0
8.84
2.50
12.35
11.65
12
1.2
1.51
1.26
0.80
0.50
1.30
1.0
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4820
963A4820
23-11-01-03
2.5
M 8
14.5
14.07
4.00
20.40
19.60
20
2.0
2.31
2.06
1.25
0.80
2.10
1.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A4416
963A4416
23-11-01-03
1.4
M 4
7.5
7.14
2.20
16.35
15.65
16
1.0
1.20
1.06
0.70
0.40
1.10
0.8
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
BÖLLHOFF 963A436
963A436
23-11-01-03
1.0
M 3
5.6
5.30
1.65
6.24
5.76
6
0.8
1.00
0.86
0.50
0.30
0.85
0.6
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
ähnlich ISO 2009
Standard
A4
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 7991 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 444-AUGENSCHRAUBEN - Swing Bolts similar to DIN 444, Steel black oxide ...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 210233 - Eye screws - Stainless steel A2 - DIN 444
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 6325-ZYL-STIFT-ST - Parallel Pins According to DIN 6325
MÄDLER
26.04.2024
EV-2 - Cylinder head screw, flat head
Pedrotti
29.09.2021
BN 1940 - Eye bolts (DIN 444 B), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14580 - Hexalobular socket cheese head screws, low head
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
1417652 - G-INS-M12-S68N-PNES-LG
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
TAF01_02 - Short head hexagon socket head cap screws¡¤full thread¡¤half thr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2112 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket count...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 964 (ISO 2010) - FN 336 - rostfrei A2 - Slotted raised countersunk (ova...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청