카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0524 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/03325_1.prj},{NB=B0524.10X70},{BESTBLOHM=B0524.10X70},{L=70},{D=10},{D1=M 6},{T=10},{L1=1.2},{L2=3.0},{GEW=0.0393},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=-1},{FILTER=NORELEM,KIPP_USA,KIPP,BLOHM,},{NDM=6},{ST=1.00},{EX=5.00},{D1N=6.000},{D1K=4.000},{ZGT=Fläche angeschliffen},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
L1
Length approx.
[mm]
L2
Length approx.
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0524.05X16
B0524.05X16
16
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0019
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X20
B0524.05X20
20
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0025
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X24
B0524.05X24
24
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0032
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X28
B0524.05X28
28
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0037
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X32
B0524.05X32
32
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X36
B0524.05X36
36
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0049
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X40
B0524.05X40
40
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0055
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.05X45
B0524.05X45
45
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0062
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X16
B0524.06X16
16
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0026
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X18
B0524.06X18
18
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0028
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X20
B0524.06X20
20
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0033
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X24
B0524.06X24
24
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X28
B0524.06X28
28
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0050
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X32
B0524.06X32
32
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0059
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X36
B0524.06X36
36
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0069
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X40
B0524.06X40
40
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0078
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X45
B0524.06X45
45
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0088
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X50
B0524.06X50
50
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0097
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X55
B0524.06X55
55
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0011
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.06X60
B0524.06X60
60
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0122
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.08X20
B0524.08X20
20
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0057
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.08X24
B0524.08X24
24
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0074
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.08X28
B0524.08X28
28
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0090
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.08X32
B0524.08X32
32
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0524.08X36
B0524.08X36
36
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0121
Normenübersicht
Yes
73181900
-1
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청