889351 - LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-FA
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/889351.prj},{NB=889351},{MANUID=889351},{RADDURCHM=120},{RADBREITE=30},{TRAGF4KMH=150},{HEIGHT=164},{WEIGHT=1.882},{TEMPMAX=134},{TEMPMIN=-25},{LPX_PGV_120XR_PG2_FI_SG_FA=../_pool_/8f/eb/lpx-pgv_120xr-pg2-fi-sg-fa_889351.png},{DESCSHORT=LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-FA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
889351
889351
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-F...
4047526302702
Blickle Räder+Rollen GmbH...
21
120
30
Rollenlager
150
164
120 x 80
1.882
Gummi
Aluminium-Druckguss
Lenkrolle mit Feststeller
grau
silbergrau
134
-25
80 Shore A
ja
nein
ja
ja
nein
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청