4V - 4v valve
BLCH
valve
4V
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/4v/4v_valve.prj},{NB=4V110-M5-NC-A},{SPECIFICATIONS=4V},{POSITION=},{SERIES=1},{TW=10},{TYPES=},{CALIBER=M5},{STATUS=NC},{VOLTAGE=A},{WIRING=},{INTERFACE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SPECIFICATIONS
Specifications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K2
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
4V110-M5-NC-A
4V
98.60
54.50
27
18
14
9.5
3.3
30
13
3.2
M5x0.8
M5x0.8
0
0
26
33.45
14
28.5
33.7
28.5
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청