SC SCD SCJ - SC Cylinder
BLCH
cylinder
sc
Powered by
CAD모델 선택
{blch/cylinder/sc/sc_asmtab.prj},{NB=SC63X25(00)},{SERIES=SC},{BORE=63},{STROKE=25},{AS=0},{STROKE1=25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,500,600,700,800,900,1000,[25:2000]},{POS=0},{ASPOS=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{A=153},{A1=210},{A2=199},{B=57},{C=95},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{K=M16X1.5},{K1=16},{K2=1.50},{L=M8X1.25},{L1=8},{L2=1.25},{O=G3/8},{O1=16.662},{S=75},{T=56},{V=20},{W=17},{Z=31},{PPATH=assemblies/sc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
O1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
SC32X25
32
140
187
182
47
93
28
32
15
27.5
22
M10X1.25
M6X1
G1/8
45
33
12
27
SC40X25
40
142
191
185
49
93
32
34
15
27.5
24
M12X1.25
M6X1
G1/4
50
37
16
28
SC50X25
50
150
207
196
57
93
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M6X1
G1/4
62
47
20
31
SC63X25
63
153
210
199
57
95
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M8X1.25
G3/8
75
56
20
31
SC80X25
80
182
258
243
75
108
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
G3/8
94
70
25
39
SC100X25
100
188
264
249
75
114
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
G1/2
112
84
25
39
SC125X25
125
251
357
348
106
145
60
74
32
40.0
54
M27X2
M12
G1/2
140
110
32
65
SC160X25
160
312
444
441
132
180
65
94
38
50.0
72
M36X2
M16
G1/2
180
140
40
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청