MTCM, MTCL - Compact Extruded Slide
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Guided Thrusters
Standard Load
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/guided_thrusters/standard_load/compact_extruded_slide_asmtab.prj},{NB=MTCM-25X20-S-T},{BORE=25},{TYPE=M},{STROKE=20},{STROKEVAL=20,25,30,40,50,60,70,75,80,90,100,125,150,175,200,225,250},{B1=53.5},{C=37.5},{FA=10},{FB=16},{P1=1/8\"},{GA=9.0},{GB=11.5},{GC=13.5},{GD=12.5},{GE=11.5},{R=34},{RR=64},{N=17},{P=5.5},{PA=4},{PP=4.5},{T=9.5},{TL=5.5},{M=M6x1.0},{LL=12},{D1=12},{D2=16},{J=28.5},{W=42},{WA=82},{WB=30},{WL=91},{WW=38},{H=93},{Q=26},{QL=78},{MM=M6x1.0},{MMNDM=6},{MMPITCH=1.00},{ML=15},{L1=6},{L2=3},{V=50},{VA=8.4},{VB=5.4},{VC=4.5},{VD=3.0},{VE=8.2},{P1NDM=10.2870},{MNDM=6},{MPITCH=1.00},{PPATH=compact_extruded_slide_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=70.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
NN
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GE
[mm]
R
[mm]
RR
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
T
[mm]
TL
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
WL
[mm]
WW
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
QL
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
VC
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
MTCM-12X10-S-T
MTCM-12X10-S-T
12
42.0
0.0
20
15
42.0
29.0
8
13
M5x0.8
7.5
11.0
8.0
13.0
11.0
23
41
5
4.5
3
3.5
8.0
4.5
M5x0.8
10
8
18.0
26
50
18
56
22
58
14
48
M4x0.7
10
6
3
37
7.4
4.4
3.7
2.0
6.2
MTCM-16X10-S-T
MTCM-16X10-S-T
16
46.0
0.0
24
17
46.0
33.0
8
13
M5x0.8
8.0
11.0
10.0
15.0
11.0
24
46
5
4.5
3
3.5
8.0
4.5
M5x0.8
10
10
19.0
30
56
22
62
25
64
16
54
M5x0.8
12
6
3
38
7.4
4.4
3.7
2.5
6.7
MTCM-20X20-S-T
MTCM-20X20-S-T
20
53.0
0.0
24
29
53.0
37.0
10
16
1/8"
9.0
10.5
10.5
12.5
10.5
28
54
17
5.5
3
3.5
9.5
5.5
M6x1.0
12
12
25.0
36
72
24
81
30
83
18
70
M5x0.8
13
6
3
44
8.4
5.4
4.5
2.8
7.8
MTCM-25X20-S-T
MTCM-25X20-S-T
25
53.5
0.0
24
29
53.5
37.5
10
16
1/8"
9.0
11.5
13.5
12.5
11.5
34
64
17
5.5
4
4.5
9.5
5.5
M6x1.0
12
16
28.5
42
82
30
91
38
93
26
78
M6x1.0
15
6
3
50
8.4
5.4
4.5
3.0
8.2
MTCM-32X25-S-T
MTCM-32X25-S-T
32
78.0
18.5
24
33
59.5
37.5
12
22
1/8"
9.0
12.5
15.0
7.0
12.5
42
78
21
6.5
4
4.5
11.0
7.5
M8x1.25
16
20
34.0
48
98
34
110
44
112
30
96
M8x1.25
20
6
3
63
10.5
6.5
5.5
3.5
9.5
MTCM-40X25-S-T
MTCM-40X25-S-T
40
78.0
12.0
24
34
66.0
44.0
12
22
1/8"
10.0
14.0
18.0
13.0
14.0
50
86
22
6.5
4
4.5
11.0
7.5
M8x1.25
16
20
38.0
54
106
40
118
44
120
30
104
M8x1.25
20
6
3
72
10.5
6.5
5.5
4.0
11.0
MTCM-50X25-S-T
MTCM-50X25-S-T
50
89.0
17.0
24
36
72.0
44.0
16
28
1/4"
11.0
12.0
21.5
9.0
14.0
66
110
24
8.5
5
6.0
14.0
9.0
M10x1.5
20
20
47.0
64
130
46
146
60
148
40
130
M10x1.5
22
8
4
92
13.5
8.5
7.5
4.5
13.5
MTCM-63X25-S-T
MTCM-63X25-S-T
63
89.0
12.0
28
38
77.0
49.0
16
28
1/4"
13.5
16.5
28.0
14.0
16.5
80
124
24
8.5
5
6.0
14.0
9.0
M10x1.5
20
20
55.0
78
142
58
158
70
162
50
130
M10x1.5
22
8
4
110
17.8
11.0
10.0
7.0
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청