CHH Series - Heavy-Duty Compact Hydraulic Cylinder
IMI Bimba Products
Hydraulic Actuators
Metric
Compact Hydraulic
Heavy Duty
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/hydraulic_actuators/metric/compact_hydraulic/heavy_duty/chh_asmtab.prj},{NB=CHH-MX0-40x5-KK1-P15=N250},{BOREN=40.000},{AA=2.165},{BNDM=13.157},{BNDMEM=11.11250},{BD1=0.450},{BD2=0.400},{CNDM=16.000},{CNDMEM=15.8750},{DNDM=8.000},{DNDMEM=7.9375},{DD1=0.900},{DD2=0.650},{DTAPL=2.047},{RD=0.86600},{PD=1.570},{HEADOL=0.698},{HEADL=0.486},{HEADT=2.000},{CAPOL=0.698},{CAPL=0.486},{CAPT=2.000},{EN=0.394},{GN=0.827},{HN=0.472},{IN=2.750},{JN=2.047},{KN=0.351},{LN=0.344},{MN=0.563},{MDN=0.340},{SMT=0.32400},{TH=0.105},{AM=22},{AI=30},{ECFG=10.00000},{ECFGR=30.00000},{BORE=40mm (1.58\")},{BORET=40},{STALG=25,50,75,100},{STINCALG=[5:115/5]},{STROKE=5.0},{TYPE=},{MOUNTING=MX0},{PL=15},{PS=N250},{RM=KK1},{ATH=},{AL=0},{ATHR=},{ALR=0},{REXT=},{CL=0},{REXTR=},{CLR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
N
Rod Diameter MM
[INCH (mm)]
I
E
[INCH (mm)]
F
C
[INCH (mm)]
B
EE
ⁿ/ₐ
KK
Rod Thread
ⁿ/ₐ
AT
A
[인치]
J
R
[INCH (mm)]
G
Y
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
TK
[INCH (mm)]
A
LB
[INCH (mm)]
P
[인치]
ZB
[인치]
CHH-MX0-25x5-KK1-P15=N125
CHH-MX0-25x5-KK1-P15=N125
25mm (.98")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
.551 (14.0)
2.000 (50.8)
.315 (8.0)
0.125" NPTF
3/8-24
0.709 (18)
1.417 (36.0)
.689 (17.5)
#10-32
.41 (10.5)
1.772 (45)
0.39 (10.0)
2.09 (53.0)
CHH-MX0-32x5-KK1-P15=N250
CHH-MX0-32x5-KK1-P15=N250
32mm (1.26")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
.709 (18.0)
2.500 (63.5)
.394 (10.0)
0.250" NPTF
7/16-20
0.984 (25)
1.850 (47.0)
.807 (20.5)
1/4-28
.49 (12.5)
2.008 (50.1)
0.39 (10.0)
2.40 (61.0)
CHH-MX0-40x5-KK1-P15=N250
CHH-MX0-40x5-KK1-P15=N250
40mm (1.58")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
.866 (22.0)
2.750 (69.85)
.394 (10.0)
0.250" NPTF
5/8-18
1.181 (30)
2.047 (52.0)
.827 (21.0)
5/16-24
.65 (16.6)
2.165 (55)
0.51 (13.0)
2.56 (65.0)
CHH-MX0-50x5-KK1-P15=N250
CHH-MX0-50x5-KK1-P15=N250
50mm (1.97")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.102 (28.0)
3.250 (82.55)
.433 (11.0)
0.250" NPTF
3/4-16
1.378 (35)
2.283 (58.0)
.886 (22.5)
3/8-24
.82 (20.8)
2.362 (60)
0.59 (15.0)
2.80 (71.0)
CHH-MX0-63x5-KK1-P15=N250
CHH-MX0-63x5-KK1-P15=N250
63mm (2.48")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.416 (36.0)
3.750 (95.25)
.512 (13.0)
0.250" NPTF
1-14
1.772 (45)
2.717 (69.0)
1.024 (26.0)
1/2-20
.98 (24.9)
2.638 (67)
0.59 (15.0)
3.15 (80.0)
CHH-MX0-76x5-KK1-P15=N375
CHH-MX0-76x5-KK1-P15=N375
76mm (3.00")
Hydraulic
206 BAR (3000 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.772 (45.0)
4.500 (114.3)
.669 (17.0)
0.375" NPTF
1 1/4-12
2.205 (56)
3.386 (86.0)
1.161 (29.5)
5/8-18
1.14 (29.0)
3.071 (78)
0.75 (19.0)
3.74 (95.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청