HH Series: Heavy Duty Industrial Hydraulic
IMI Bimba Products
Hydraulic Actuators
Inch
Heavy Duty
NFPA
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/hydraulic_actuators/inch/heavy_duty/nfpa/hh_asmtab.prj},{NB=HH-MX0-325x0-137-KK1-P15=N750-SSSS},{BORE1=325},{BORE=3.25},{E=4.500},{G=2.000},{STYLE=},{STROKE=0.000},{MOUNT=MX0},{RS=1.375},{RE=KK1},{RED=},{PLH1=1},{PSH1=1.05000},{PLH2=0},{PSH2=0.00000},{PLH3=0},{PSH3=0.00000},{PLH4=0},{PSH4=0.00000},{PLC5=5},{PSC5=1.05000},{PLC6=0},{PSC6=0.00000},{PLC7=0},{PSC7=0.00000},{PLC8=0},{PSC8=0.00000},{PLC9=0},{PSC9=0.00000},{CLH1=},{CLH2=},{CLH3=},{CLH4=},{AS=},{ASL=0.000},{CLC5=},{CLC6=},{CLC7=},{CLC8=},{SP=S},{SR=S},{TS=S},{RW=S},{AA=},{AL=0.000},{AAD=},{ALD=0.000},{CC=},{CL=0.000},{CCD=},{CLD=0.000},{XI=0.000},{CS=},{EK=},{ENP=},{HP=},{NR=},{RBB=},{SSR=},{ST=},{STL=0.000},{WF=},{WFD=},{REE=},{CBB=},{RC=},{EB=},{PP=},{FEC=},{WP=},{ACA=},{ACH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNACC
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
E
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
AC
[인치]
AD
[인치]
AE
[인치]
AF
[인치]
NA
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
KK
ⁿ/ₐ
KKD
ⁿ/ₐ
R
[인치]
RD
ⁿ/ₐ
V
[인치]
Y
[인치]
L
[인치]
LB
[인치]
LD
[인치]
P
[인치]
ZB
[인치]
ZM
[인치]
HH-MX0-150x0-062-KK1-P15=...
HH-MX0-150x0-062-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
1.50
2.500
0.750
1.125
0.375
0.500
1.125
0.625
0.250
0.375
0.000
0.375
1.750
1.500
0.375
0.437-20
N/A
1.625
SQ
0.250
2.000
4.625
4.625
4.875
2.937
6.000
0.000
HH-MX0-200x0-100-KK1-P15=...
HH-MX0-200x0-100-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
2.00
3.000
1.125
1.500
0.500
0.875
1.625
0.938
0.375
0.688
0.000
0.625
1.750
1.500
0.500
0.750-16
N/A
2.050
SQ
0.250
2.375
4.625
4.625
4.875
2.937
6.500
0.000
HH-MX0-250x0-100-KK1-P15=...
HH-MX0-250x0-100-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
2.50
3.500
1.125
1.500
0.500
0.875
1.625
0.938
0.375
0.688
0.000
0.625
1.750
1.500
0.500
0.750-16
N/A
2.550
2.625
0.250
2.375
4.750
4.750
5.000
3.062
6.625
0.000
HH-MX0-325x0-137-KK1-P15=...
HH-MX0-325x0-137-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
3.25
4.500
1.625
2.000
0.625
1.125
1.750
1.062
0.375
0.875
0.000
0.750
2.000
1.750
0.625
1.000-14
N/A
3.250
3.250
0.250
2.750
5.500
5.500
5.750
3.500
7.750
0.000
HH-MX0-400x0-175-KK1-P15=...
HH-MX0-400x0-175-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
4.00
5.000
2.000
2.375
0.750
1.500
2.000
1.313
0.500
1.125
0.000
0.875
2.000
1.750
0.625
1.250-12
N/A
3.820
3.875
0.250
2.938
5.750
5.750
6.000
3.875
8.250
0.000
HH-MX0-500x0-200-KK1-P15=...
HH-MX0-500x0-200-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
5.00
6.500
2.250
2.625
0.875
1.750
2.625
1.688
0.625
1.375
0.000
0.875
2.000
1.750
0.875
1.500-12
N/A
4.950
4.250
0.250
3.125
6.250
6.250
6.500
4.250
9.125
0.000
HH-MX0-600x0-250-KK1-P15=...
HH-MX0-600x0-250-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
6.00
7.500
3.000
3.125
1.000
2.125
3.250
1.938
0.750
1.750
0.000
0.875
2.250
2.250
1.000
1.875-12
N/A
5.725
4.625
0.375
3.500
7.375
7.375
7.375
5.000
10.625
0.000
HH-MX0-700x0-300-KK1-P15=...
HH-MX0-700x0-300-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
7.00
8.500
3.500
3.750
1.000
2.625
3.625
2.438
0.875
2.250
0.000
0.875
2.750
2.750
1.125
2.250-12
N/A
6.575
5.250
0.375
3.750
8.500
8.500
8.500
5.750
11.875
0.000
HH-MX0-800x0-350-KK1-P15=...
HH-MX0-800x0-350-KK1-P15=...
(NO ACCESSORIES)
8.00
9.500
3.500
4.250
1.000
3.000
4.375
2.688
1.000
2.500
0.000
0.875
3.000
3.000
1.250
2.500-12
N/A
7.500
5.625
0.375
3.938
9.500
9.500
9.500
6.312
13.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청