카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 286 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel, Type S, Stepless adjustment
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN286
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn286/gn_286_k2_s_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmeverbinder GN286-B40-B50-S-2-BL (0)},{ARTNR=GN286-B40-B50-S-2-BL},{PARTNUMBER=GN 286-B40-B50-S-2-BL},{NORMNR=GN 286},{D1=B40},{D2=B50},{ROT=0},{FORM=S},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{K1=74.0},{K2=74.0},{L1=230},{L2=77.5},{M1=115},{M2=115},{Z1=M10-50},{Z2=M10-55},{L3Z1=-},{L3Z2=78 | 92},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{OBVIS=blank},{VERS=2},{PPATH=gn_286_k2_s/gn_286_k2_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.5190},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
Z1
Screw locations
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B20-S-2-BL
B20
B20
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
blank
0.4300
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B20-S-2-SW
B20
B20
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
black
0.4300
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B25-S-2-BL
B20
B25
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
blank
0.4470
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B25-S-2-SW
B20
B25
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
black
0.4470
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B30-S-2-BL
B20
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
blank
0.4210
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B20-B30-S-2-SW
B20
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
-
63 | 78
black
0.4210
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B25-B25-S-2-BL
B25
B25
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
blank
0.3920
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B25-B25-S-2-SW
B25
B25
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
black
0.3920
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B25-B30-S-2-BL
B25
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
blank
0.4020
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B25-B30-S-2-SW
B25
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
black
0.4020
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B30-B30-S-2-BL
B30
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
blank
0.3410
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B30-B30-S-2-SW
B30
B30
40
42.5
42.5
144
52.0
72
72
M8-25
M8-30
63 | 78
63 | 78
black
0.3410
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B40-S-2-BL
B40
B40
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.5870
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B40-S-2-SW
B40
B40
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.5870
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B42-S-2-BL
B40
B42
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.6500
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B42-S-2-SW
B40
B42
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.6500
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B45-S-2-BL
B40
B45
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.6410
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B45-S-2-SW
B40
B45
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.6410
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B48-S-2-BL
B40
B48
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.5600
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B48-S-2-SW
B40
B48
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.5600
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B50-S-2-BL
B40
B50
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.5190
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B40-B50-S-2-SW
B40
B50
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.5190
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B42-B42-S-2-BL
B42
B42
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.5460
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B42-B42-S-2-SW
B42
B42
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
black
1.5460
76090000
YES
Gelenk-Klemmeverbinder GN...
GN286-B42-B45-S-2-BL
B42
B45
65
74.0
74.0
230
77.5
115
115
M10-50
M10-55
-
78 | 92
blank
1.6230
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청