카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 480.8 - Stainless Steel-Thread adapters
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Clamp mountings (Aluminum)
GN480.8
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/klemmhalter_aluminium/gn480_8/gn480_8.prj},{NB=Edelstahl-Gewindeadapter GN480.8-D15-M10x1},{ARTNR=GN480.8-D15-M10x1},{PARTNUMBER=GN 480.8-D15-M10x1},{NORMNR=GN 480.8},{D1=D15},{D1X=15.000},{D2=M10x1},{D2X=10.000},{VER=1},{P=1.000},{T=10.0},{L1=35},{SW=13},{X=0.750},{Y=7.000},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth of thread
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D10-M5
D10
M5
8.5
30
8
0.0144
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D10-M6
D10
M6
10.5
30
8
0.0126
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D12-M7
D12
M7
11.5
30
10
0.0183
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D12-M8x1
D12
M8x1
10.0
30
10
0.0159
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D15-M10x1
D15
M10x1
10.0
35
13
0.0290
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D15-G1/8
D15
G1/8
8.0
35
13
0.0302
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D16-M12x1,5
D16
M12x1,5
14.0
35
14
0.0274
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D16-G1/8
D16
G1/8
8.0
35
14
0.0369
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D20-M16x1,5
D20
M16x1,5
15.0
40
18
0.0404
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D20-G3/8
D20
G3/8
12.0
40
18
0.0357
73181900
YES
Edelstahl-Gewindeadapter ...
GN480.8-D20-G1/4
D20
G1/4
12.0
40
18
0.0620
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청