카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN2241
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2241/gn2241_k_asmtab.prj},{NB=Elastomer-Klauenkupplung GN2241-40-K14-14-AL-WS},{ARTNR=GN2241-40-K14-14-AL-WS},{PARTNUMBER=GN 2241-40-K14-14-AL-WS},{NORMNR=GN 2241},{D1=40},{D2=K14},{D2X=14},{D3=14},{D4=M5},{D4X=5.0},{L1=66},{L2=25},{L3=12.5},{S=2.0},{A=4.0},{H=WS - 92 Shore A, weiß},{WEIGHT=0.1930},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn2241_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
S
recommended installation spacing
[mm]
A
Tightening torque of the screw
[Nm]
H
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K8-8-AL-BS
30
K8
8
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K8-10-AL-BS
30
K8
10
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K8-12-AL-BS
30
K8
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K8-14-AL-BS
30
K8
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K10-10-AL-BS
30
K10
10
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K10-12-AL-BS
30
K10
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K10-14-AL-BS
30
K10
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K12-12-AL-BS
30
K12
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K12-14-AL-BS
30
K12
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-30-K14-14-AL-BS
30
K14
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K12-12-AL-BS
40
K12
12
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K12-14-AL-BS
40
K12
14
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K12-15-AL-BS
40
K12
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K12-16-AL-BS
40
K12
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K14-14-AL-BS
40
K14
14
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K14-15-AL-BS
40
K14
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K14-16-AL-BS
40
K14
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K15-15-AL-BS
40
K15
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K15-16-AL-BS
40
K15
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-40-K16-16-AL-BS
40
K16
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-55-K18-18-AL-BS
55
K18
18
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-55-K18-19-AL-BS
55
K18
19
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-55-K18-20-AL-BS
55
K18
20
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-55-K18-25-AL-BS
55
K18
25
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer-Klauenkupplung ...
GN2241-55-K19-19-AL-BS
55
K19
19
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청