카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 774 - Breather caps, Type A without oil Dipstick
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN774
GN774 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn774/gn774_a/gn774_a.prj},{NB=Belueftungsdeckel GN774-70-G11/4-350-A},{ARTNR=GN774-70-G11/4-350-A},{PARTNUMBER=GN 774-70-G11/4-350-A},{NORMNR=GN 774},{D1=70},{D2=G11/4},{D2BA=-},{D2BAX=0.000},{O=350},{OX=350,700},{D3=-},{D3X=0.000},{D4=25},{D5=68},{L1=17},{L1X=17.000},{L2=-},{L2X=0.000},{L3=59},{L3X=59.000},{L4=-},{L4X=0.000},{L5=-},{L5X=0.000},{L6=195},{D1G=41.910},{D1K=38.952},{D2G=0},{H=59.000},{H1=52.000},{H2=25.000},{S1=56.000},{C=2.500},{R1=34.000},{R2=17.720},{KOM=12.000},{K=36.000},{VERS=1},{V1=1},{WEIGHT=0.1000},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L3XX=59.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread/Bayonet BA
ⁿ/ₐ
O
Opening pressure
[mbar]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L3XX
[mm]
Belueftungsdeckel GN774-5...
GN774-57-G3/4-350-A
57
G3/4
350
35
16
56
13
6
48
-
-
0.0670
90268080
YES
48.000
Belueftungsdeckel GN774-5...
GN774-57-G3/4-700-A
57
G3/4
700
35
16
56
13
6
48
-
-
0.0000
90268080
YES
48.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G3/4-350-A
70
G3/4
350
35
16
68
15
6
63
-
-
0.0980
90268080
YES
63.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G3/4-700-A
70
G3/4
700
35
16
68
15
6
63
-
-
0.0980
90268080
YES
63.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G11/4-350-A
70
G11/4
350
-
25
68
17
-
59
-
-
0.1000
90268080
YES
59.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G11/4-700-A
70
G11/4
700
-
25
68
17
-
59
-
-
0.1200
90268080
YES
59.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G2-350-A
70
G2
350
-
25
68
17
-
59
-
-
0.1108
90268080
YES
59.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-G2-700-A
70
G2
700
-
25
68
17
-
59
-
-
0.1108
90268080
YES
59.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-BA39-350-A
70
BA39
350
-
25
68
-
-
-
14
56
0.1050
90268080
YES
56.000
Belueftungsdeckel GN774-7...
GN774-70-BA39-700-A
70
BA39
700
-
25
68
-
-
-
14
56
0.0200
90268080
YES
56.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청