카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN345
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn345/gn345_bg_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN345-100-M12-43-BG (0)},{ARTNR=GN345-100-M12-43-BG},{PARTNUMBER=GN 345-100-M12-43-BG},{NORMNR=GN 345},{FORM=BG},{D1=100},{DD1=96.000},{D2=M12},{X=10.800},{Y=18.000},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=43},{L2=33},{L3=23},{L4=24},{D3=12.5},{K=70},{SW=14},{KUDU=14},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{SB=25},{VER=2.0},{WEIGHT=0.1800},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{SWV=5},{DX1=11},{VERS=3},{KUGV=20.250},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn345_bg_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN345-80-M8-43...
GN345-80-M8-43-BG
80
M8
43
33
23
24
54
14
14
16
0.1200
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M8-68...
GN345-80-M8-68-BG
80
M8
68
33
23
24
54
14
14
16
0.1290
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M10-4...
GN345-80-M10-43-BG
80
M10
43
33
23
24
54
14
14
16
0.1500
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M10-6...
GN345-80-M10-68-BG
80
M10
68
33
23
24
54
14
14
16
0.1370
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M10-9...
GN345-80-M10-98-BG
80
M10
98
33
23
24
54
14
14
16
0.1520
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M12-4...
GN345-80-M12-43-BG
80
M12
43
33
23
24
54
14
14
16
0.1450
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M12-6...
GN345-80-M12-68-BG
80
M12
68
33
23
24
54
14
14
16
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M12-9...
GN345-80-M12-98-BG
80
M12
98
33
23
24
54
14
14
16
0.1940
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M14-6...
GN345-80-M14-68-BG
80
M14
68
33
23
24
54
14
14
16
0.2000
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M14-9...
GN345-80-M14-98-BG
80
M14
98
33
23
24
54
14
14
16
0.2870
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M14-1...
GN345-80-M14-148-BG
80
M14
148
33
23
24
54
14
14
16
0.3349
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-6...
GN345-80-M16-68-BG
80
M16
68
33
23
24
54
16
14
16
0.2150
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-1...
GN345-80-M16-108-BG
80
M16
108
33
23
24
54
16
14
16
0.2720
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-1...
GN345-80-M16-148-BG
80
M16
148
33
23
24
54
16
14
16
0.3380
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-1...
GN345-80-M16-168-BG
80
M16
168
33
23
24
54
16
14
16
0.3400
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-5...
GN345-80-M16-58-BG
80
M16
58
43
23
24
54
24
24
18
0.3000
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-9...
GN345-80-M16-98-BG
80
M16
98
43
23
24
54
24
24
18
0.3400
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-1...
GN345-80-M16-138-BG
80
M16
138
43
23
24
54
24
24
18
0.3850
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M16-1...
GN345-80-M16-158-BG
80
M16
158
43
23
24
54
24
24
18
0.4100
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M20-9...
GN345-80-M20-98-BG
80
M20
98
43
23
24
54
24
24
18
0.4391
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M20-1...
GN345-80-M20-138-BG
80
M20
138
43
23
24
54
24
24
18
0.5100
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M20-1...
GN345-80-M20-158-BG
80
M20
158
43
23
24
54
24
24
18
0.5800
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M20-1...
GN345-80-M20-198-BG
80
M20
198
43
23
24
54
24
24
18
0.6600
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M24-9...
GN345-80-M24-98-BG
80
M24
98
43
23
24
54
24
24
18
0.5610
73269098
YES
Gelenkfuss GN345-80-M24-1...
GN345-80-M24-138-BG
80
M24
138
43
23
24
54
24
24
18
0.7330
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청