카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 136 B - Stainless Steel-Sheet metal hinges, Type B, with through-holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN136
GN136 NI
GN136 NI B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn136/gn136_ni/gn136_ni_b/gn136_ni_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Blechscharnier GN136-NI-40-60-B (0)},{ARTNR=GN136-NI-40-60-B},{PARTNUMBER=GN 136-NI-40-60-B},{NORMNR=GN 136},{ROT=0},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{D2=4.2},{M1=25},{M2=0},{M3=22.5},{S=2.0},{PPATH=gn136_ni_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0514},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-30-30-B
30
30
3
3.2
18
18
0.0
1.5
0.0143
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-30-45-B
30
45
3
3.2
18
0
16.5
1.5
0.0213
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-40-40-B
40
40
4
4.2
25
25
0.0
2.0
0.0330
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-40-60-B
40
60
4
4.2
25
0
22.5
2.0
0.0514
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-50-50-B
50
50
6
5.2
30
30
0.0
2.0
0.0630
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-50-75-B
50
75
6
5.2
30
0
27.5
2.0
0.0898
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-60-60-B
60
60
6
5.2
36
36
0.0
2.0
0.0800
83021000
YES
Edelstahl-Blechscharnier ...
GN136-NI-60-90-B
60
90
6
5.2
36
0
33.0
2.0
0.1197
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청