카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
ISO 4035 - Thin Stainless Steel Hex Nuts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
ISO 4035
ISO 4035 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern/iso4035/iso4035_ni/iso4035_ni.prj},{NB=Niedrige Edelstahl-Sechskantmutter ISO4035-M10-035-NI},{ARTNR=ISO4035-M10-035-NI},{PARTNUMBER=ISO 4035-M10-035-NI},{NORMNR=ISO 4035},{D=M10},{DX=10.000},{B=5.0},{E=17.8},{S=16},{RX=17.800},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=0.0050},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M6-035-NI
M6
3.2
11.1
10
0.0010
73181639
YES
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M8-035-NI
M8
4.0
14.4
13
0.0030
73181639
YES
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M10-035-NI
M10
5.0
17.8
16
0.0050
73181639
YES
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M12-035-NI
M12
6.0
20.1
18
0.0100
73181639
YES
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M16-035-NI
M16
8.0
26.8
24
0.0180
73181639
YES
Niedrige Edelstahl-Sechsk...
ISO4035-M20-035-NI
M20
10.0
33.0
30
0.0332
73181639
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청