카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1024-ST-E - Spring cotter pins, Type E, with single winding
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Retaining cables
GN1024
GN1024 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/halteseile/gn1024/gn1024_st/gn1024st_e.prj},{NB=Federstecker GN1024-ST-3-E (10)},{ARTNR=GN1024-ST-3-E},{PARTNUMBER=GN 1024-ST-3-E},{NORMNR=GN 1024},{WERKSTOFF=ST},{TYPE=E},{D1=3},{D11=3.000},{D2=10.0},{D2MIN=10.000},{D2MAX=16.000},{D3=3.5},{H=23},{L1=72},{L2=42},{L3=30},{L4=44},{M=55},{DM=40},{B=16},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.0090},{L5=0.750},{VERS=3.000},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{A1=5.360},{A2=9.020},{R1=2.000},{R2=7.500},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
recommended holding Ø
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
Mounting
[N]
DM
Dismantling
[N]
B
for bolt Ø
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federstecker GN1024-ST-1,...
GN1024-ST-1,5-E
1,5
2.0
9
45
25
20
25
9
8
8
0.0010
73209090
YES
Federstecker GN1024-ST-2-...
GN1024-ST-2-E
2
2.5
13
57
32
25
34
14
9
12
0.0030
73209090
YES
Federstecker GN1024-ST-3-...
GN1024-ST-3-E
3
3.5
23
72
42
30
44
55
40
16
0.0090
73209090
YES
Federstecker GN1024-ST-4-...
GN1024-ST-4-E
4
4.5
27
74
44
30
48
210
170
20
0.0160
73209090
YES
Federstecker GN1024-ST-5-...
GN1024-ST-5-E
5
5.5
32
102
57
45
61
280
210
25
0.0340
73209090
YES
Federstecker GN1024-ST-6-...
GN1024-ST-6-E
6
6.5
42
126
73
53
77
240
150
30
0.0600
73209090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청