카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 820 - Toggle clamps, Type MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 820
GN 820 MC
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn820_s/gn820_mc/gn820_mc_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN820-130-MC (closed)},{ARTNR=GN820-130-MC},{PARTNUMBER=GN 820-130-MC},{MODELLO=130/MX},{CONF=1},{VERS=3},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{AX=170},{BX=51},{CX=29},{DX=56},{DXX=56.0},{EX=40},{FX=36},{GX=26},{HX=26},{IX=-},{LX=6,5},{MX=14},{NX=2,5},{OX=32},{PX=6},{QX=5,5},{FH1X=100},{FH2X=200},{GRX=200},{PPATH=gn820_mc_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 820},{GROESSE=130},{POS=0},{FH=1000},{A=32},{B1=36},{B2=40},{B3=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=51.0},{H2=30.5},{H3=16},{H4=25.5},{H5=14},{L1=168},{L2=92},{L3=53},{L4=64},{L5=55},{M1=26},{M2=22.4},{M3=28.4},{R=62.0},{S1=2.5},{S2=5},{W=17.5},{VERSS=8},{WEIGHT=0.2150},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{V2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN820-25-M...
GN820-25-MC
25
400
10
24
24.5
4.3
M4
4.3
23.0
12
7
13.5
3
69
43
20
23
15
16
16
24.5
1.2
3.5
0.0300
82057000
YES
Schnellspanner GN820-75-M...
GN820-75-MC
75
900
20
28
26
5.5
M5
4.5
37.0
20
11
19
5
118
67
40
45
13.5
16
19
43.0
2
15
0.0900
82057000
YES
Schnellspanner GN820-130-...
GN820-130-MC
130
1000
32
36
40
6.5
M6
5.5
51.0
30.5
16
25.5
14
168
92
53
55
26
22.4
28.4
62.0
2.5
17.5
0.2150
82057000
YES
Schnellspanner GN820-230-...
GN820-230-MC
230
1700
37
44
42
8.5
M8
6.5
61.5
36.5
18
30
12.5
196
110
63.5
68
26
26
31.5
72.0
3
20
0.3500
82057000
YES
Schnellspanner GN820-355-...
GN820-355-MC
355
1800
58
60
56
10.4
M10
8.5
83.0
50
22
37
23.5
270
161
96
77
41
38.8
43
108.5
3.5
19
0.7500
82057000
YES
Schnellspanner GN820-455-...
GN820-455-MC
455
3200
65
70
65
12.4
M12
8.5
98.5
60
26
43
27.5
309
186
116
100
41.5
40
43
126.0
4
33
1.3200
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청