카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 876 - Swing clamps, Type N, without clamping arm
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 876
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn876/gn876_n_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN876-40-16-L-N (closed)},{ARTNR=GN876-40-16-L-N},{PARTNUMBER=GN 876-40-16-L-N},{NORMNR=GN 876},{GROESSE=40},{D1=16},{POS=1},{FS=450},{D2=M55x1,5},{D2X=55},{D3=G1/8},{D3X=9.728},{D6=M8},{D6X=8},{H1=83},{H2=87},{K=14.3},{L1=58},{L2=3},{L3=12},{T=15},{W1MIN=14},{W1MAX=29},{AD=18},{WEIGHT=0.5220},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{HH=22},{PPATH=gn876_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Piston-Ø
[mm]
D1
[mm]
FS
Clamping capacity at 6 bar
[N]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Supply port
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
≈ unclamped
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
≈
[mm]
W1MIN
Clamping stroke
[mm]
W1MAX
Stroke
[mm]
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
HH
[mm]
Schwenkspanner GN876-25-1...
GN876-25-14-L-N
25
14
170
M40x1,5
M5
M8
70
74
8.9
43
3
16
12
14
28
9
0.2460
84679200
YES
1
15
Schwenkspanner GN876-25-1...
GN876-25-14-R-N
25
14
170
M40x1,5
M5
M8
70
74
8.9
43
3
16
12
14
28
9
0.2440
84679200
YES
2
15
Schwenkspanner GN876-32-1...
GN876-32-16-L-N
32
16
270
M50x1,5
G1/8
M8
79
83
12.7
54
3
12
15
14
30
18
0.4280
84679200
YES
1
18
Schwenkspanner GN876-32-1...
GN876-32-16-R-N
32
16
270
M50x1,5
G1/8
M8
79
83
12.7
54
3
12
15
14
30
18
0.4340
84679200
YES
2
18
Schwenkspanner GN876-40-1...
GN876-40-16-L-N
40
16
450
M55x1,5
G1/8
M8
83
87
14.3
58
3
12
15
14
29
18
0.5220
84679200
YES
1
22
Schwenkspanner GN876-40-1...
GN876-40-16-R-N
40
16
450
M55x1,5
G1/8
M8
83
87
14.3
58
3
12
15
14
29
18
0.5260
84679200
YES
2
22
Schwenkspanner GN876-50-2...
GN876-50-20-L-N
50
20
700
M65x1,5
G1/8
M10
87
92
17.8
61
3
12
20
14
29
35
0.8100
84679200
YES
1
17
Schwenkspanner GN876-50-2...
GN876-50-20-R-N
50
20
700
M65x1,5
G1/8
M10
87
92
17.8
61
3
12
20
14
29
35
0.8100
84679200
YES
2
17
Schwenkspanner GN876-63-2...
GN876-63-20-L-N
63
20
1100
M80x1,5
G1/8
M10
92
97
20.3
64
3
13
20
15
30
35
1.2900
84679200
YES
1
22
Schwenkspanner GN876-63-2...
GN876-63-20-R-N
63
20
1100
M80x1,5
G1/8
M10
92
97
20.3
64
3
13
20
15
30
35
1.2880
84679200
YES
2
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청