피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 862 - Toggle Clamps, Pneumatic, with Angled Base, Type APV, Forked clamping arm, with two flanged washers
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862
GN 862 APV
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn862/gn862_apv/gn862_apv_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN862-130-APV-M (closed)},{ARTNR=GN862-130-APV-M},{PARTNUMBER=GN 862-130-APV-M},{MODELLO=130/APV},{VER=2},{GROESSE=130},{POS=0},{FH=1100},{FS=610},{A=28},{B1=51},{B2=33.0},{B3=47},{B4=49},{B5=6.2},{D1=M6},{D2=5.6},{D3=G1/8},{IA=4},{E=38.0},{H1=167},{H2=70},{H3=16},{H4=0.0},{H5=0},{L1=118},{L2=47.0},{L3=0},{L4=0},{M1=27},{M2=13.0},{M3=12.5},{M4=16},{M5=12.5},{M6=12.5},{R=79.0},{S1=2.5},{S2=4.5},{S=0},{W=0.0},{WEIGHT=0.750},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn862_apv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
FH
Holding force
[N]
FS
Clamping force at 6 bar ≈
[N]
A
≈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Compressed air connections
ⁿ/ₐ
IA
Inside Ø Connection tube
[mm]
E
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
≈
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
R
≈
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Schnellspanner GN862-75-A...
GN862-75-APV-M
75
750
570
20
47
25.5
40
30
5.2
M5
4.5
M5
4
28.0
154
43
11
99
36.5
24
8.5
12.5
10
12.5
-
62.5
2.0
3.5
0.500
82057000
YES
Schnellspanner GN862-130-...
GN862-130-APV-M
130
1100
610
28
51
33.0
47
49
6.2
M6
5.6
G1/8
4
38.0
167
70
16
118
47.0
27
13.0
12.5
16
12.5
12.5
79.0
2.5
4.5
0.750
82057000
YES
Schnellspanner GN862-230-...
GN862-230-APV-M
230
2200
1260
40
58
38.0
46
51
8.5
M8
6.5
G1/8
4
41.5
218
87
18
153
67.0
26
14.0
16.0
11
16.0
14.2
104.0
3.0
5.5
1.250
82057000
YES
Schnellspanner GN862-330-...
GN862-330-APV-M
330
2600
1800
45
70
52.5
56
79
10.5
M10
8.5
G1/4
6
52.5
263
108
22
182
72.0
30
16.0
28.0
19
30.0
20.0
121.0
3.5
6.5
2.200
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CLJ2 - Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
GN 860 - Toggle Clamps, pneumatic, Type CP, Forked clamping arm, with two f...
Elesa+Ganter
21.06.2024
CLJ2/CDLJ2 - Fine Lock Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC Corporation
01.07.2024
AMF 6820P - Pneumatic toggle clamp with horizontal cylinder attachment
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
15.03.2024
GN 862 - Toggle Clamps, Pneumatic, with Angled Base, Type CPV, Forked clamp...
Elesa+Ganter
21.06.2024
CLM2 - Fine Lock Cylinder Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청