카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 928 - Stainless Steel Shaft Clamping Units "Trueround"
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Wedge clamps
GN 928
GN 928 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/keilspanner/gn928/gn928_ni/gn928_ni_asmtab.prj},{NB=Klemmelement Spannrund GN928-12-NI-(15)(unclamped)},{ARTNR=GN928-12-NI},{PARTNUMBER=GN 928-12-NI},{NORMNR=GN 928},{D1=12},{D2=M6},{D2NDM=6},{D3=15},{D3X=[15:20]},{D4=12},{D5=M4},{D5NDM=4.0},{E=D3/2+3.5},{L1=36},{L2=12},{L3=6},{SW=5},{AM=10.0},{MONTAGE=GN 928.1-5},{A1=10.000},{A2=1.000},{SW1=5.000},{T=4.000},{B1=12.000},{B2=19.000},{B3=5.000},{W=30.000},{POS=1},{MAT=Edelstahl},{PPATH=../gn928/gn928_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0130},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
H7
[mm]
D5
Thread
ⁿ/ₐ
E
+0.2
ⁿ/ₐ
L1
max.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
AM
Max. tightening torque
[Nm]
MONTAGE
Mounting tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-8-NI
8
M4
8
M2,5
D3/2+2.8
22
8
4
3
2.9
GN 928.1-3
0.0067
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-10-NI
10
M5
10
M3
D3/2+3.3
30
10
5
4
6.0
GN 928.1-4
0.0130
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-12-NI
12
M6
12
M4
D3/2+3.5
36
12
6
5
10.0
GN 928.1-5
0.0130
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-16-NI
16
M8
16
M5
D3/2+4
48
16
8
6
25.0
GN 928.1-6
0.0522
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-20-NI
20
M10
20
M6
D3/2+4.8
60
20
10
8
46.0
GN 928.1-8
0.1030
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-25-NI
25
M12
25
M8
D3/2+5.6
72
25
12
10
82.0
GN 928.1-10
0.1892
82057000
YES
Klemmelement Spannrund GN...
GN928-30-NI
30
M16
30
M10
D3/2+7.9
85
30
16
14
206.0
GN 928.1-14
0.3469
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청