카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 226 - Knurled handwheels with thread
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
GN 226
GN 226 G
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/zustellraeder/gn226/gn226_g/gn226_g.prj},{NB=Griffscheibe GN226-KT-50-M10},{ARTNR=GN226-KT-50-M10},{PARTNUMBER=GN 226-KT-50-M10},{NORMNR=GN 226},{WERKSTOFFVIS=Thermoplast},{AUSWAHL=KT,KU},{D1=50},{D2Y=10},{D2=M10},{D2X=8,10},{D4=18},{H1=25},{H2=20},{H3=15},{D5=28.0},{H5=5.0},{H6=5.0},{R=3.0},{WEIGHT=0.0450},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Griffscheibe GN226-KT-50-...
GN226-KT-50-M8
50
M8
18
25
20
15
0.0490
84879090
YES
Griffscheibe GN226-KT-50-...
GN226-KT-50-M10
50
M10
18
25
20
15
0.0450
84879090
YES
Griffscheibe GN226-KT-63-...
GN226-KT-63-M10
63
M10
20
30
24
18
0.0760
84879090
YES
Griffscheibe GN226-KT-63-...
GN226-KT-63-M12
63
M12
20
30
24
18
0.0800
84879090
YES
Griffscheibe GN226-KT-80-...
GN226-KT-80-M16
80
M16
25
36
29
22
0.1200
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청