카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 425 - Stainless Steel-Cabinet "U" handles
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 425
GN 425 A4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn425/gn425_a4/gn425_a4.prj},{NB=Edelstahl-Buegelgriff GN425-A4-10-120-GS},{ARTNR=GN425-A4-10-120-GS},{PARTNUMBER=GN 425-A4-10-120-GS},{NORMNR=GN 425},{D1=10},{L=120},{LAENGE=88,100,120,180,200,235},{D2=M5},{D3=15},{D3X=15.000},{H=43},{R=12},{T=12},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RAD=2.090},{V1=14.000},{V2=1.000},{CH2=0.500},{RAD2=5.800},{WEIGHT=0.1050},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
Length l ±0.25
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-88-GS
GN 425-A4-10-88-GS
10
88
M5
15
43
12
12
0.0915
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-100-GS
GN 425-A4-10-100-GS
10
100
M5
15
43
12
12
0.0990
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-120-GS
GN 425-A4-10-120-GS
10
120
M5
15
43
12
12
0.1050
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-180-GS
GN 425-A4-10-180-GS
10
180
M5
15
43
12
12
0.1514
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-200-GS
GN 425-A4-10-200-GS
10
200
M5
15
43
12
12
0.1634
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-A4-10-235-GS
GN 425-A4-10-235-GS
10
235
M5
15
43
12
12
0.1846
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청