MAXP12-H41-C41 - Linear positioner
Schneider Electric
Cartesian Robots
Multi Axes
Linear Positioner 2-axes
MAXP Extrudet
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/5_linear_axes/multi_axes/maxp/maxp_extrudet/maxp12_h41_c41_asmtab.prj},{NB=MAXP12R-H41BR1000-C41BR0400(1000,0,PLE60,3,BMH0701,2,2,1,A,400,0,2,BMH0701,PLE60,3,2,1,F)},{P=Mehrachssystem},{BF=Linearpositionierer},{BG=40},{ADA=Zweiachssystem},{A=R},{TBX=MAX H41},{LAX=Zahnriemen},{FX=Kugelumlaufführung},{VU=84 mm},{HUBX=1000},{HUBSTX=0},{GMSX=2},{GX=PLE60},{RRX=3},{MX=BMH0701},{MAX=2},{MOX=1},{HBX=A},{TBZ=CAS41},{LAZ=Zahnriemen},{FZ=Rollenführung},{HUBZ=400},{HUBSTZ=0},{E=2 x PNP-Sensoren als Öffner, gesteckt auf IclA},{LW=Typ 2},{O=ohne Optionen},{AL=ein},{HUBAL=bei nur einem Laufwagen},{AA=120},{KS=ohne Kabelschlepp und Schaltkasten},{GMSZ=2},{GZ=PLE60},{RRZ=3},{MZ=BMH0701},{MAZ=2},{MOZ=1},{HBZ=F},{PPATH=../maxp12_h1_a1/maxp12_h1_a1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
P
Product
ⁿ/ₐ
BF
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size of the base axis
ⁿ/ₐ
ADA
Number of independent axes/directions
ⁿ/ₐ
TBX
Type and size of the base axis
ⁿ/ₐ
LAX
Carriage drive element
ⁿ/ₐ
FX
Guide type
ⁿ/ₐ
TBZ
Type and size of the second axis
ⁿ/ₐ
LAZ
Carriage drive element
ⁿ/ₐ
FZ
Guide type
ⁿ/ₐ
MAXP12R-H41BR1000-C41BR04...
Multi axes systems
Linear positioner
60
Two axes system
MAX H41
Toothed belt
Ball bearing guide
CAS41
Toothed belt
Roller guide
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청