BMH 100 - Medium inertia AC-servo motor
Schneider Electric
Motors
Servo
BMH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/1_servo/4_bmh/bmh100_asmtab.prj},{NB=BMH1001P01A1A},{TYP=Medium inertia brushless motor},{GM=100 mm},{MG=1},{WK=P},{MSW=0},{GS=1},{HB=A},{ES=1},{MSM=international IEC standard},{PPATH=bmh100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Product family
ⁿ/ₐ
GM
Flange size
ⁿ/ₐ
MSM
Mount standard
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
PF
Passfeder (N9)
ⁿ/ₐ
BMH1001P01A1A
Medium inertia AC-servo m...
100 mm
international IEC standar...
128.6
40
19 k6
6 N9
3.5
30
5
DIN 332-D M6
DIN 6885-A6x6x30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청