BMH 70 - Medium inertia AC-servo motor
Schneider Electric
Motors
Servo
BMH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/1_servo/4_bmh/bmh070_asmtab.prj},{NB=BMH0701P01A1A},{TYP=Medium inertia brushless motor},{GM=70 mm},{MG=1},{WK=P},{MSW=0},{GS=1},{HB=A},{ES=1},{MSM=international IEC standard},{PPATH=bmh070_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Product family
ⁿ/ₐ
GM
Flange size
ⁿ/ₐ
MSM
Mount standard
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
PF
Passfeder (N9)
ⁿ/ₐ
BMH0701P01A1A
Medium inertia AC-servo m...
70 mm
international IEC standar...
122
23
11 k6
4 N9
2.5
18
2.5
DIN 332-D M4
DIN 6885-A4x4x18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청