카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8060 - Vanne à membrane pneumatique tout inox bw
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
04 - Vannes à membrane aseptique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/04_vannes_a_membrane_aseptique/8060.prj},{NB=bene_inox_680601-075},{REF=680601-075},{FINITION=SF1},{D1P=3/4\"},{D1=19.05},{D2=15.8},{D3=60},{L1=117},{L2=127},{POIDS=1.24},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680601-050
680601-050
SF1
1/2"
12.70
9.4
45
61
101
0.56
Béné Inox 680601-075
680601-075
SF1
3/4"
19.05
15.8
60
117
127
1.24
Béné Inox 680601-100
680601-100
SF1
1"
25.40
22.1
89
127
162
4.30
Béné Inox 680601-150
680601-150
SF1
1" 1/2
38.10
34.8
112
159
193
6.10
Béné Inox 680601-200
680601-200
SF1
2"
50.80
47.5
142
190
235
7.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청