카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72122 - Collier polypropylène avec plaque inférieure à souder et plaque supérieure de renfort - Inox 304L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72122.prj},{NB=bene_inox_372122-25_0.6},{REF=372122-25},{MAT= Inox 304 L},{D=25.0},{L1=36},{L2=50},{L3=33},{L4=0.6},{LARGEUR=30},{POIDS=0.103},{EX=0.600},{EX1=0.000},{DA=12.000},{PR=7.500},{PA=6.300},{R=6.000},{A=15.000},{B=8.500},{C=17.700},{D1=0.300},{F=3.000},{G=12.000},{H1=5.000},{L33=30.000},{L44=40.000},{I=12},{PPATH=72122/72122_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Ø tube
[mm]
L1
[mm]
L2
Largeur
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
LARGEUR
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 372122-6
372122-6
Inox 304 L
6.0
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-64
372122-64
Inox 304 L
6.4
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-8
372122-8
Inox 304 L
8.0
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-95
372122-95
Inox 304 L
9.5
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-10
372122-10
Inox 304 L
10.0
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-12
372122-12
Inox 304 L
12.0
27
37
20
0.4
30
0.074
Béné Inox 372122-127
372122-127
Inox 304 L
12.7
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-135
372122-135
Inox 304 L
13.5
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-14
372122-14
Inox 304 L
14.0
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-15
372122-15
Inox 304 L
15.0
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-16
372122-16
Inox 304 L
16.0
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-172
372122-172
Inox 304 L
17.2
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-18
372122-18
Inox 304 L
18.0
33
42
26
0.6
30
0.090
Béné Inox 372122-19
372122-19
Inox 304 L
19.0
36
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372122-20
372122-20
Inox 304 L
20.0
36
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372122-213
372122-213
Inox 304 L
21.3
36
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372122-22
372122-22
Inox 304 L
22.0
36
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372122-25
372122-25
Inox 304 L
25.0
36
50
33
0.6
30
0.103
Béné Inox 372122-269
372122-269
Inox 304 L
26.9
42
59
40
0.6
30
0.128
Béné Inox 372122-28
372122-28
Inox 304 L
28.0
42
59
40
0.6
30
0.128
Béné Inox 372122-30
372122-30
Inox 304 L
30.0
42
59
40
0.6
30
0.128
Béné Inox 372122-32
372122-32
Inox 304 L
32.0
58
71
52
0.8
30
0.174
Béné Inox 372122-337
372122-337
Inox 304 L
33.7
58
71
52
0.8
30
0.174
Béné Inox 372122-35
372122-35
Inox 304 L
35.0
58
71
52
0.8
30
0.174
Béné Inox 372122-38
372122-38
Inox 304 L
38.0
58
71
52
0.8
30
0.174
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청