카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72262 - Tube métrique brut étiré sans soudure - Inox 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72262.prj},{NB=bene_inox_672262-1415_5000},{REF=672262-1415},{MAT=1.4404},{L=5000},{D=14},{E=1.5},{PMA=282},{POIDS=0.47},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
PMA
[bar]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 672262-41
672262-41
1.4404
4
1.0
620
0.08
Béné Inox 672262-61
672262-61
1.4404
6
1.0
438
0.13
Béné Inox 672262-81
672262-81
1.4404
8
1.0
329
0.18
Béné Inox 672262-815
672262-815
1.4404
8
1.5
493
0.25
Béné Inox 672262-101
672262-101
1.4404
10
1.0
263
0.23
Béné Inox 672262-1015
672262-1015
1.4404
10
1.5
394
0.32
Béné Inox 672262-121
672262-121
1.4404
12
1.0
219
0.28
Béné Inox 672262-1215
672262-1215
1.4404
12
1.5
329
0.39
Béné Inox 672262-1415
672262-1415
1.4404
14
1.5
282
0.47
Béné Inox 672262-142
672262-142
1.4404
14
2.0
375
0.60
Béné Inox 672262-1515
672262-1515
1.4404
15
1.5
263
0.51
Béné Inox 672262-161
672262-161
1.4404
16
1.0
157
0.38
Béné Inox 672262-162
672262-162
1.4404
16
2.0
329
0.70
Béné Inox 672262-182
672262-182
1.4404
18
2.0
293
0.80
Béné Inox 672262-202
672262-202
1.4404
20
2.0
263
0.91
Béné Inox 672262-2515
672262-2515
1.4404
25
1.5
151
0.89
Béné Inox 672262-2525
672262-2525
1.4404
25
2.5
263
1.41
Béné Inox 672262-303
672262-303
1.4404
30
3.0
263
2.03
Béné Inox 672262-384
672262-384
1.4404
38
4.0
277
3.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청