카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62215 - 90° bend male end / female end - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62215.prj},{NB=bene_inox_262215-100},{REF=262215-100},{MAT=Inox 304},{DN=100},{D=104},{F=130x1/4\"},{L1=144},{L2=154},{POIDS=3.24},{N=7.000},{N1=7.000},{PPATH=62215/62215_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262215-25
262215-25
Inox 304
25
29
52x1/6
72
79
0.47
Béné Inox 262215-32
262215-32
Inox 304
32
35
58x1/6"
80
87
0.58
Béné Inox 262215-40
262215-40
Inox 304
40
41
65x1/6"
86
93
0.72
Béné Inox 262215-50
262215-50
Inox 304
50
53
78x1/6"
98
105
0.95
Béné Inox 262215-65
262215-65
Inox 304
65
70
95x1/6"
112
120
1.73
Béné Inox 262215-80
262215-80
Inox 304
80
85
110x1/4"
127
135
2.23
Béné Inox 262215-100
262215-100
Inox 304
100
104
130x1/4"
144
154
3.24
Béné Inox 662215-25
662215-25
Inox 316L
25
29
52x1/6
72
79
0.47
Béné Inox 662215-32
662215-32
Inox 316L
32
35
58x1/6"
80
87
0.58
Béné Inox 662215-40
662215-40
Inox 316L
40
41
65x1/6"
86
93
0.72
Béné Inox 662215-50
662215-50
Inox 316L
50
53
78x1/6"
98
105
0.95
Béné Inox 662215-65
662215-65
Inox 316L
65
70
95x1/6"
112
120
1.73
Béné Inox 662215-80
662215-80
Inox 316L
80
85
110x1/4"
127
135
2.23
Béné Inox 662215-100
662215-100
Inox 316L
100
104
130x1/4"
144
154
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청