카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61532 - Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 failsafe
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/62532.prj},{NB=bene_inox_961532-104A},{REF=961532-104A},{ALIMENTATION=100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC},{DN=100 et 104},{DNP=4\"},{ENTRAINEMENT=9,5 x 9,5},{L1=32},{L2=73},{L3=177},{L4=192},{L5=170},{POIDS=4.18},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=61532/61532_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALIMENTATION
ⁿ/ₐ
DN
DN vanne
[mm]
DNP
DN vanne
[인치]
ENTRAINEMENT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 961532-2576A
961532-2576A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
25 à 76
1" à 3"
méplat 8
18
52
177
192
170
3.78
Béné Inox 961532-80A
961532-80A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
80
3"1/2
9,5 x 9,5
32
70
177
192
170
4.14
Béné Inox 961532-104A
961532-104A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
100 et 104
4"
9,5 x 9,5
32
73
177
192
170
4.18
Béné Inox 961532-2576B
961532-2576B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
25 à 76
1" à 3"
méplat 8
18
52
177
192
170
3.78
Béné Inox 961532-80B
961532-80B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
80
3"1/2
9,5 x 9,5
32
70
177
192
170
4.14
Béné Inox 961532-104B
961532-104B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
100 et 104
4"
9,5 x 9,5
32
73
177
192
170
4.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청