카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5937 - ANSI Sch 40S tee welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
03 - Tés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/03_tes/5937.prj},{NB=bene_inox_359372-300},{REF=359372-300},{MAT=Inox 304L},{DN=300},{DNP=12\"},{D=323.9},{E=9.53},{L2=254.0},{POIDS=44.30},{R1=45.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359372-15
359372-15
Inox 304 L
15
1/2"
21.3
2.77
50.8
25.4
0.17
Béné Inox 359372-20
359372-20
Inox 304 L
20
3/4"
26.7
2.87
57.2
28.6
0.22
Béné Inox 359372-25
359372-25
Inox 304 L
25
1"
33.4
3.38
76.2
38.1
0.35
Béné Inox 359372-32
359372-32
Inox 304 L
32
1"1/4
42.2
3.56
95.2
47.6
0.60
Béné Inox 359372-40
359372-40
Inox 304 L
40
1"1/2
48.3
3.68
114.4
57.2
0.95
Béné Inox 359372-50
359372-50
Inox 304 L
50
2"
60.3
3.91
127.0
63.5
1.60
Béné Inox 359372-65
359372-65
Inox 304 L
65
2"1/2
73.0
5.16
152.4
76.2
3.10
Béné Inox 359372-80
359372-80
Inox 304 L
80
3"
88.9
5.49
171.4
85.7
3.30
Béné Inox 359372-100
359372-100
Inox 304 L
100
4"
114.3
6.02
209.6
104.8
5.20
Béné Inox 359372-125
359372-125
Inox 304 L
125
5"
141.3
6.55
247.6
123.8
9.65
Béné Inox 359372-150
359372-150
Inox 304 L
150
6"
168.3
7.11
285.8
142.9
11.40
Béné Inox 359372-200
359372-200
Inox 304 L
200
8"
219.1
8.18
355.6
177.8
22.00
Béné Inox 359372-250
359372-250
Inox 304L
250
10"
273.1
9.27
432.0
216.0
30.60
Béné Inox 359372-300
359372-300
Inox 304L
300
12"
323.9
9.53
508.0
254.0
44.30
Béné Inox 659372-15
659372-15
Inox 316 L
15
1/2"
21.3
2.77
50.8
25.4
0.17
Béné Inox 659372-20
659372-20
Inox 316 L
20
3/4"
26.7
2.87
57.2
28.6
0.22
Béné Inox 659372-25
659372-25
Inox 316 L
25
1"
33.4
3.38
76.2
38.1
0.35
Béné Inox 659372-32
659372-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.2
3.56
95.2
47.6
0.60
Béné Inox 659372-40
659372-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.3
3.68
114.4
57.2
0.95
Béné Inox 659372-50
659372-50
Inox 316 L
50
2"
60.3
3.91
127.0
63.5
1.60
Béné Inox 659372-65
659372-65
Inox 316 L
65
2"1/2
73.0
5.16
152.4
76.2
3.10
Béné Inox 659372-80
659372-80
Inox 316 L
80
3"
88.9
5.49
171.4
85.7
3.30
Béné Inox 659372-100
659372-100
Inox 316 L
100
4"
114.3
6.02
209.6
104.8
5.20
Béné Inox 659372-125
659372-125
Inox 316 L
125
5"
141.3
6.55
247.6
123.8
9.65
Béné Inox 659372-150
659372-150
Inox 316 L
150
6"
168.3
7.11
285.8
142.9
11.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청