카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5934 - ANSI Sch 40S eccentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5934.prj},{NB=bene_inox_359342-200150},{REF=359342-200150},{MAT=Inox 304 L},{D1=219},{D1P=8\"},{D2=168.3},{D2P=6\"},{E1=8.18},{E2=7.11},{L=152.4},{POIDS=6.00},{S=9},{S1=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre nominal
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359342-2015
359342-2015
Inox 304 L
27
3/4"
21.3
1/2"
2.87
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 359342-2515
359342-2515
Inox 304 L
33
1"
21.3
1/2"
3.38
2.77
50.8
0.14
Béné Inox 359342-2520
359342-2520
Inox 304 L
33
1"
26.7
3/4"
3.38
2.87
50.8
0.14
Béné Inox 359342-3220
359342-3220
Inox 304 L
42
1"1/4
26.7
3/4"
3.56
2.87
50.8
0.20
Béné Inox 359342-3225
359342-3225
Inox 304 L
42
1"1/4
33.4
1"
3.56
3.38
50.8
0.20
Béné Inox 359342-4015
359342-4015
Inox 304 L
48
1"1/2
21.3
1/2"
3.68
2.77
63.5
0.20
Béné Inox 359342-4020
359342-4020
Inox 304 L
48
1"1/2
26.7
3/4"
3.68
2.87
63.5
0.22
Béné Inox 359342-4025
359342-4025
Inox 304 L
48
1"1/2
33.4
1"
3.68
3.38
63.5
0.26
Béné Inox 359342-4032
359342-4032
Inox 304 L
48
1"1/2
42.2
1"1/4
3.68
3.56
63.5
0.26
Béné Inox 359342-5020
359342-5020
Inox 304 L
60
2"
26.7
3/4"
3.91
2.87
76.2
0.33
Béné Inox 359342-5025
359342-5025
Inox 304 L
60
2"
33.4
1"
3.91
3.38
76.2
0.37
Béné Inox 359342-5032
359342-5032
Inox 304 L
60
2"
42.2
1"1/4
3.91
3.56
76.2
0.39
Béné Inox 359342-5040
359342-5040
Inox 304 L
60
2"
48.3
1"1/2
3.91
3.68
76.2
0.41
Béné Inox 359342-6532
359342-6532
Inox 304 L
73
2"1/2
42.2
1"1/4
5.16
3.56
88.9
0.67
Béné Inox 359342-6540
359342-6540
Inox 304 L
73
2"1/2
48.3
1"1/2
5.16
3.68
88.9
0.69
Béné Inox 359342-6550
359342-6550
Inox 304 L
73
2"1/2
60.3
2"
5.16
3.91
88.9
0.73
Béné Inox 359342-8050
359342-8050
Inox 304 L
89
3"
60.3
2"
5.49
3.91
88.9
0.91
Béné Inox 359342-8065
359342-8065
Inox 304 L
89
3"
73.0
2"1/2
5.49
5.16
88.9
0.98
Béné Inox 359342-10040
359342-10040
Inox 304 L
114
4"
48.3
1"1/2
6.02
3.68
101.6
1.24
Béné Inox 359342-10050
359342-10050
Inox 304 L
114
4"
60.3
2"
6.02
3.91
101.6
1.44
Béné Inox 359342-10065
359342-10065
Inox 304 L
114
4"
73.0
2"1/2
6.02
5.16
101.6
1.52
Béné Inox 359342-10080
359342-10080
Inox 304 L
114
4"
88.9
3"
6.02
5.49
101.6
1.59
Béné Inox 359342-12550
359342-12550
Inox 304 L
141
5"
60.3
2"
6.55
3.91
127.0
2.75
Béné Inox 359342-12565
359342-12565
Inox 304 L
141
5"
73.0
2"1/2
6.55
5.16
127.0
2.51
Béné Inox 359342-12580
359342-12580
Inox 304 L
141
5"
88.9
3"
6.55
5.49
127.0
2.61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청