카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5922 - ANSI Sch 40S 45° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5922.prj},{NB=bene_inox_359222-300},{REF=359222-300},{MAT=Inox 304L},{DN=300},{DNP=12\"},{D=323.9},{E=9.53},{R=457.0},{POIDS=29.20},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359222-15
359222-15
Inox 304L
15
1/2"
21.3
2.77
38.1
0.04
Béné Inox 359222-20
359222-20
Inox 304L
20
3/4"
26.7
2.87
38.1
0.05
Béné Inox 359222-25
359222-25
Inox 304L
25
1"
33.4
3.38
38.1
0.09
Béné Inox 359222-32
359222-32
Inox 304L
32
1"1/4
42.2
3.56
47.6
0.14
Béné Inox 359222-40
359222-40
Inox 304L
40
1"1/2
48.3
3.68
57.2
0.20
Béné Inox 359222-50
359222-50
Inox 304L
50
2"
60.3
3.91
76.2
0.36
Béné Inox 359222-65
359222-65
Inox 304L
65
2"1/2
73.0
5.16
95.3
0.68
Béné Inox 359222-80
359222-80
Inox 304L
80
3"
88.9
5.49
114.3
1.09
Béné Inox 359222-100
359222-100
Inox 304L
100
4"
114.3
6.02
152.4
2.05
Béné Inox 359222-125
359222-125
Inox 304L
125
5"
141.3
6.55
190.5
3.45
Béné Inox 359222-150
359222-150
Inox 304L
150
6"
168.3
7.11
228.6
5.35
Béné Inox 359222-200
359222-200
Inox 304L
200
8"
219.1
8.18
304.8
10.50
Béné Inox 359222-250
359222-250
Inox 304L
250
10"
273.1
9.27
381.0
19.30
Béné Inox 359222-300
359222-300
Inox 304L
300
12"
323.9
9.53
457.0
29.20
Béné Inox 659222-15
659222-15
Inox 316L
15
1/2"
21.3
2.77
38.1
0.04
Béné Inox 659222-20
659222-20
Inox 316L
20
3/4"
26.7
2.87
38.1
0.05
Béné Inox 659222-25
659222-25
Inox 316L
25
1"
33.4
3.38
38.1
0.09
Béné Inox 659222-32
659222-32
Inox 316L
32
1"1/4
42.2
3.56
47.6
0.14
Béné Inox 659222-40
659222-40
Inox 316L
40
1"1/2
48.3
3.68
57.2
0.20
Béné Inox 659222-50
659222-50
Inox 316L
50
2"
60.3
3.91
76.2
0.36
Béné Inox 659222-65
659222-65
Inox 316L
65
2"1/2
73.0
5.16
95.3
0.68
Béné Inox 659222-80
659222-80
Inox 316L
80
3"
88.9
5.49
114.3
1.09
Béné Inox 659222-100
659222-100
Inox 316L
100
4"
114.3
6.02
152.4
2.05
Béné Inox 659222-125
659222-125
Inox 316L
125
5"
141.3
6.55
190.5
3.45
Béné Inox 659222-150
659222-150
Inox 316L
150
6"
168.3
7.11
228.6
5.35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청