카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58936 - Pipe exhaust safety valve for liquids - Brass
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58936.prj},{NB=bene_inox_158936-3220},{REF=158936-3220},{PLAGE=1 - 16},{DN=32},{DNPOUCES=1\"1/4},{DNP1=41.910},{D1=20},{D2=37},{F1=G1\"1/4 F},{F2=G1\"1/4 F},{L1=40},{L2=35},{L3=152},{S1=50},{S2=50},{COEFFICIENT=0.39},{POIDS=1.07},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PLAGE
Pressure range
[bar]
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
F1
[pouces]
F2
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
COEFFICIENT
Discharge coefficient
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 158936-2518
158936-2518
1 - 16
25
1"
18
30
G1"F
G1"F
36
30
132
41
41
0.31
0.70
Béné Inox 158936-3220
158936-3220
1 - 16
32
1"1/4
20
37
G1"1/4 F
G1"1/4 F
40
35
152
50
50
0.39
1.07
Béné Inox 158936-4024
158936-4024
1 - 16
40
1"1/2
24
43
G1"1/2 F
G1"1/2 F
48
40
175
58
58
0.42
1.65
Béné Inox 158936-5028
158936-5028
1 - 16
50
2"
28
52
G2"F
G2"F
56
48
200
70
70
0.38
2.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청