카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58915 - Safety valve PN63 against thermal expansion for gases and liquefied gases - Stainless steel 1.4408
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58915.prj},{NB=bene_inox_458915-86},{REF=458915-86},{PLAGE=5 - 55},{DN=8},{DNPOUCES=1/4\"},{DNP1=13.157},{D1=6},{D2=19},{F1=G1/4\"M},{F2=Rc3/8\"F},{F2X=16.662},{L1=22},{L2=26},{L3=84},{S=19},{COEFFICIENT=0.09},{POIDS=0.18},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PLAGE
Pressure range
[bar]
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
F1
[pouces]
F2
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
COEFFICIENT
Discharge coefficient
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 458915-86
458915-86
5 - 55
8
1/4"
6
19
G1/4"M
Rc3/8"F
22
26
84
19
0.09
0.18
Béné Inox 458915-106
458915-106
5 - 55
10
3/8"
6
19
G3/8"M
Rc3/8"F
22
28
85
19
0.09
0.20
Béné Inox 458915-156
458915-156
5 - 55
15
1/2"
6
19
G1/2"M
Rc3/8"F
22
30
87
19
0.09
0.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청