카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58229/58227 - 3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - L or T full bore - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58229.prj},{NB=bene_inox_458229-100_1},{REF=458229-100},{FORM=Passage en L},{DN=100},{DNP=4\"},{PN=16},{D1=99},{D2=220},{L1=352},{L2=0},{L3=214},{L4=176},{POIDS=73.0},{V=1},{X=9},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=5822/5822_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458229-15
458229-15
Passage L
15
1/2"
40
15
95
150
146
84
75
6.5
Béné Inox 458229-20
458229-20
Passage L
20
3/4"
40
20
105
165
146
88
82,5
7.5
Béné Inox 458229-25
458229-25
Passage L
25
1
40
25
115
181
177
99
90,5
9.0
Béné Inox 458229-32
458229-32
Passage L
32
1"1/4
40
32
140
190
177
103
95
11.0
Béné Inox 458229-40
458229-40
Passage L
40
1"1/2
40
38
150
212
200
119
106
13.5
Béné Inox 458229-50
458229-50
Passage L
50
2"
40
49
165
230
200
126
115
22.5
Béné Inox 458229-65
458229-65
Passage L
65
2"1/2
16
63
185
290
0
172
145
32.0
Béné Inox 458229-80
458229-80
Passage L
80
3"
16
75
200
310
0
187
155
47.0
Béné Inox 458229-100
458229-100
Passage L
100
4"
16
99
220
352
0
214
176
73.0
Béné Inox 458227-15
458227-15
Passage T
15
1/2"
40
15
95
150
146
84
75
6.5
Béné Inox 458227-20
458227-20
Passage T
20
3/4"
40
20
105
165
146
88
82,5
7.5
Béné Inox 458227-25
458227-25
Passage T
25
1
40
25
115
181
177
99
90,5
9.0
Béné Inox 458227-32
458227-32
Passage T
32
1"1/4
40
32
140
190
177
103
95
11.0
Béné Inox 458227-40
458227-40
Passage T
40
1"1/2
40
38
150
212
200
119
106
13.5
Béné Inox 458227-50
458227-50
Passage T
50
2"
40
49
165
230
200
126
115
22.5
Béné Inox 458227-65
458227-65
Passage T
65
2"1/2
16
63
185
290
0
172
145
32.0
Béné Inox 458227-80
458227-80
Passage T
80
3"
16
75
200
310
0
187
155
47.0
Béné Inox 458227-100
458227-100
Passage T
100
4"
16
99
220
352
0
214
176
73.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청