카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58213/58217 - 3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP threaded - L or T reduced bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58213.prj},{NB=bene_inox_458213-50_1},{REF=458213-50},{FORM=Passage en L},{DN=50},{D=40},{F=2\"},{L1=164},{L2=215},{L3=115},{L4=82},{S=70},{POIDS=6.80},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=8},{PPATH=5821/5821_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458213-8
458213-8
Passage L
8
11
1/4"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458213-10
458213-10
Passage L
10
11
3/8"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458213-15
458213-15
Passage L
15
11
1/2"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458213-20
458213-20
Passage L
20
15
3/4"
90
150
77
45
34
1.30
Béné Inox 458213-25
458213-25
Passage L
25
20
1"
108
177
94
54
41
1.80
Béné Inox 458213-32
458213-32
Passage L
32
25
1"1/4
124
177
98
62
50
2.70
Béné Inox 458213-40
458213-40
Passage L
40
32
1"1/2
135
215
106
67,5
56
3.90
Béné Inox 458213-50
458213-50
Passage L
50
40
2"
164
215
115
82
70
6.80
Béné Inox 458217-8
458217-8
Passage T
8
11
1/4"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458217-10
458217-10
Passage T
10
11
3/8"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458217-15
458217-15
Passage T
15
11
1/2"
79
150
70
39,5
27
0.75
Béné Inox 458217-20
458217-20
Passage T
20
15
3/4"
90
150
77
45
34
1.30
Béné Inox 458217-25
458217-25
Passage T
25
20
1"
108
177
94
54
41
1.80
Béné Inox 458217-32
458217-32
Passage T
32
25
1"1/4
124
177
98
62
50
2.70
Béné Inox 458217-40
458217-40
Passage T
40
32
1"1/2
135
215
106
67,5
56
3.90
Béné Inox 458217-50
458217-50
Passage T
50
40
2"
164
215
115
82
70
6.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청