카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58208 - ISO plate riser for handle or actuator - 304 stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58208.prj},{NB=bene_inox_458208-3},{REF=458208-3},{DNVANNE=40 à 50},{DNVANNEPOUCES=1\"1/2 à 2\"},{L1=65},{L2=100},{L3=14},{S=14},{PLATINEISO=F05 / F07},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DNVANNE
[mm]
DNVANNEPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
carré
[mm]
PLATINEISO
ⁿ/ₐ
Béné Inox 458208-1
458208-1
8 à 20
1/4" à 3/4"
42
100
9
9
F03 / F04
Béné Inox 458208-2
458208-2
25 à 32
1" à 1"1/4
50
100
11
11
F04 / F05
Béné Inox 458208-3
458208-3
40 à 50
1"1/2 à 2"
65
100
14
14
F05 / F07
Béné Inox 458208-4
458208-4
65 à 80
2"1/2 à 3"
92
100
17
17
F10
Béné Inox 458208-5
458208-5
100
4"
92
100
22
22
F10
Béné Inox 458208-6
458208-6
125 à 150
5" à 6"
125
120
27
27
F12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청