카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5683 - Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
05 - Collets ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/05_collets_iso_metriques/5683.prj},{NB=bene_inox_656832-88},{REF=656832-88},{MAT=Inox 1.4404},{DN=80},{PN=10/16},{D1=88.9},{D2=138},{E1=10},{E2=2.0},{E3=4.0},{L=50},{POIDS=1,00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 656832-21
656832-21
Inox 1.4404
15
10/40
21.3
45
5
2.0
3.0
38
0,09
Béné Inox 656832-26
656832-26
Inox 1.4404
20
10/40
26.9
58
6
2.0
3.0
40
0,17
Béné Inox 656832-33
656832-33
Inox 1.4404
25
10/40
33.7
68
7
2.0
3.0
40
0,26
Béné Inox 656832-42
656832-42
Inox 1.4404
32
10/40
42.4
78
8
2.0
3.0
42
0,36
Béné Inox 656832-48
656832-48
Inox 1.4404
40
10/40
48.3
88
8
2.0
3.0
45
0,45
Béné Inox 656832-60
656832-60
Inox 1.4404
50
10/16
60.3
102
8
2.0
3.0
45
0,53
Béné Inox 656832-6040
656832-6040
Inox 1.4404
50
25/40
60.3
102
10
2.6
4.0
48
0,69
Béné Inox 656832-76
656832-76
Inox 1.4404
65
10/16
76.1
122
8
2.0
4.0
45
0,70
Béné Inox 656832-7640
656832-7640
Inox 1.4404
65
25/40
76.1
122
11
2.6
5.0
52
1,10
Béné Inox 656832-88
656832-88
Inox 1.4404
80
10/16
88.9
138
10
2.0
4.0
50
1,00
Béné Inox 656832-8840
656832-8840
Inox 1.4404
80
25/40
88.9
138
12
2.6
6.0
58
1,60
Béné Inox 656832-114
656832-114
Inox 1.4404
100
10/16
114.3
158
10
2.0
4.0
52
1,30
Béné Inox 656832-11440
656832-11440
Inox 1.4404
100
25/40
114.3
162
14
3.2
6.0
65
2,40
Béné Inox 656832-139
656832-139
Inox 1.4404
125
10/16
139.7
188
10
2.0
5.0
55
1,90
Béné Inox 656832-13940
656832-13940
Inox 1.4404
125
25/40
139.7
188
16
3.2
6.0
68
3,20
Béné Inox 656832-168
656832-168
Inox 1.4404
150
10/16
168.3
212
10
2.0
6.0
55
2,40
Béné Inox 656832-16840
656832-16840
Inox 1.4404
150
25/40
168.3
218
18
4.0
8.0
75
4,60
Béné Inox 656832-219
656832-219
Inox 1.4404
200
10/16
219.1
268
11
2.6
6.0
62
3,90
Béné Inox 656832-21925
656832-21925
Inox 1.4404
200
25
219.1
278
18
3.2
8.0
80
6,60
Béné Inox 656832-273
656832-273
Inox 1.4404
250
10/16
273.0
320
12
3.2
8.0
70
5,80
Béné Inox 656832-323
656832-323
Inox 1.4404
300
10
323.9
370
12
3.2
8.0
68
6,80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청