카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5628 - Metric pipe cap - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
04 - Fonds bombés ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/04_fonds_bombes_iso_metriques/5628.prj},{NB=bene_inox_356282-3563},{REF=356282-3563},{MAT=Inox 1.4307},{D=356},{E=3.0},{L=89.0},{R1=356},{R2=35.6},{POIDS=3.52},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356282-1815
356282-1815
Inox 1.4307
18
1.5
13.0
18
1.8
0.01
Béné Inox 356282-202
356282-202
Inox 1.4307
20
2.0
12.0
20
2
0.01
Béné Inox 356282-232
356282-232
Inox 1.4307
23
2.0
12.0
23
2.3
0.01
Béné Inox 356282-252
356282-252
Inox 1.4307
25
2.0
12.0
25
2.5
0.02
Béné Inox 356282-282
356282-282
Inox 1.4307
28
2.0
12.0
28
2.8
0.02
Béné Inox 356282-302
356282-302
Inox 1.4307
30
2.0
14.0
30
3
0.02
Béné Inox 356282-332
356282-332
Inox 1.4307
33
2.0
12.0
34
3.3
0.03
Béné Inox 356282-342
356282-342
Inox 1.4307
34
2.0
12.0
34
3.4
0.03
Béné Inox 356282-382
356282-382
Inox 1.4307
38
2.0
15.0
38
3.8
0.04
Béné Inox 356282-402
356282-402
Inox 1.4307
40
2.0
14.0
40
4
0.03
Béné Inox 356282-432
356282-432
Inox 1.4307
43
2.0
16.0
43
4.3
0.04
Béné Inox 356282-442
356282-442
Inox 1.4307
44
2.0
16.0
44
4.4
0.05
Béné Inox 356282-512
356282-512
Inox 1.4307
51
2.0
19.0
51
5.1
0.06
Béné Inox 356282-532
356282-532
Inox 1.4307
53
2.0
19.0
53
5.3
0.06
Béné Inox 356282-542
356282-542
Inox 1.4307
54
2.0
18.0
54
5.4
0.06
Béné Inox 356282-632
356282-632
Inox 1.4307
63
2.0
19.0
64
6.3
0.07
Béné Inox 356282-642
356282-642
Inox 1.4307
64
2.0
19.0
64
6.4
0.08
Béné Inox 356282-692
356282-692
Inox 1.4307
69
2.0
21.0
69
6.9
0.10
Béné Inox 356282-702
356282-702
Inox 1.4307
70
2.0
21.0
70
7
0.10
Béné Inox 356282-732
356282-732
Inox 1.4307
73
2.0
21.0
73
7.3
0.12
Béné Inox 356282-742
356282-742
Inox 1.4307
74
2.0
21.0
76
7.4
0.12
Béné Inox 356282-842
356282-842
Inox 1.4307
84
2.0
23.0
89
8.4
0.15
Béné Inox 356282-1042
356282-1042
Inox 1.4307
104
2.0
24.0
104
10.4
0.22
Béné Inox 356282-1063
356282-1063
Inox 1.4307
106
3.0
25.0
106
10.6
0.28
Béné Inox 356282-1242
356282-1242
Inox 1.4307
124
2.0
31.0
124
12,3
0.30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청