카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5644 - ISO branch welded tee, thickness 3 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
03 - Tés à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/03_tes_a_souder_iso_metrique/5644.prj},{NB=bene_inox_356442-10163},{REF=356442-10163},{MAT=Inox 1.4307},{DN=1000},{D=1016.0},{E=3.0},{L1=1498},{L2=749},{POIDS=133.15},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356442-603
356442-603
Inox 1.4307
50
60.3
3.0
127
64
0.61
Béné Inox 356442-763
356442-763
Inox 1.4307
65
76.1
3.0
152
76
0.94
Béné Inox 356442-883
356442-883
Inox 1.4307
80
88.9
3.0
171
86
1.26
Béné Inox 356442-1143
356442-1143
Inox 1.4307
100
114.3
3.0
210
105
1.98
Béné Inox 356442-1393
356442-1393
Inox 1.4307
125
139.7
3.0
248
124
2.78
Béné Inox 356442-1683
356442-1683
Inox 1.4307
150
168.3
3.0
286
143
3.81
Béné Inox 356442-2193
356442-2193
Inox 1.4307
200
219.1
3.0
356
178
6.51
Béné Inox 356442-2733
356442-2733
Inox 1.4307
250
273.0
3.0
432
216
7.85
Béné Inox 356442-3233
356442-3233
Inox 1.4307
300
323.9
3.0
508
254
18.53
Béné Inox 356442-3553
356442-3553
Inox 1.4307
350
355.6
3.0
558
279
22.16
Béné Inox 356442-4063
356442-4063
Inox 1.4307
400
406.4
3.0
610
305
27.92
Béné Inox 356442-4573
356442-4573
Inox 1.4307
450
457.2
3.0
686
343
35.35
Béné Inox 356442-5083
356442-5083
Inox 1.4307
500
508.0
3.0
762
381
43.65
Béné Inox 356442-6093
356442-6093
Inox 1.4307
600
609.6
3.0
864
432
62.84
Béné Inox 356442-7113
356442-7113
Inox 1.4307
700
711.2
3.0
1042
521
64.71
Béné Inox 356442-8123
356442-8123
Inox 1.4307
800
812.8
3.0
1194
597
84.81
Béné Inox 356442-9143
356442-9143
Inox 1.4307
900
914.4
3.0
1346
673
107.62
Béné Inox 356442-10163
356442-10163
Inox 1.4307
1000
1016.0
3.0
1498
749
133.15
Béné Inox 656442-603
656442-603
Inox 1.4404
50
60.3
3.0
127
64
0.61
Béné Inox 656442-763
656442-763
Inox 1.4404
65
76.1
3.0
152
76
0.94
Béné Inox 656442-883
656442-883
Inox 1.4404
80
88.9
3.0
171
86
1.26
Béné Inox 656442-1143
656442-1143
Inox 1.4404
100
114.3
3.0
210
105
1.98
Béné Inox 656442-1393
656442-1393
Inox 1.4404
125
139.7
3.0
248
124
2.78
Béné Inox 656442-1683
656442-1683
Inox 1.4404
150
168.3
3.0
286
143
3.81
Béné Inox 656442-2193
656442-2193
Inox 1.4404
200
219.1
3.0
356
178
6.51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청