카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5648 - High thickness 90° ISO bend 5D - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
01 - Coudes à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/01_coudes_a_souder_iso_metrique/5648.prj},{NB=bene_inox_356482-1143},{REF=356482-1143},{MAT=Inox 1.4307},{D=114.3},{R=270},{E=3.0},{POIDS=3.49},{WEB=https://www.bene-inox.com},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 356482-2126
356482-2126
Inox 1.4307
21.3
45
2.6
0.10
Béné Inox 356482-2626
356482-2626
Inox 1.4307
26.9
57
2.6
0.17
Béné Inox 356482-3332
356482-3332
Inox 1.4307
33.7
72
3.2
0.29
Béné Inox 356482-4232
356482-4232
Inox 1.4307
42.4
93
3.2
0.47
Béné Inox 356482-4832
356482-4832
Inox 1.4307
48.3
108
3.2
0.78
Béné Inox 356482-603
356482-603
Inox 1.4307
60.3
135
3.0
0.89
Béné Inox 356482-6036
356482-6036
Inox 1.4307
60.3
135
3.6
1.16
Béné Inox 356482-763
356482-763
Inox 1.4307
76.1
175
3.0
1.44
Béné Inox 356482-7636
356482-7636
Inox 1.4307
76.1
175
3.6
1.56
Béné Inox 356482-883
356482-883
Inox 1.4307
88.9
205
3.0
2.06
Béné Inox 356482-884
356482-884
Inox 1.4307
88.9
205
4.0
2.84
Béné Inox 356482-1143
356482-1143
Inox 1.4307
114.3
270
3.0
3.49
Béné Inox 656482-2126
656482-2126
Inox 1.4404
21.3
45
2.6
0.10
Béné Inox 656482-2626
656482-2626
Inox 1.4404
26.9
57
2.6
0.17
Béné Inox 656482-3332
656482-3332
Inox 1.4404
33.7
72
3.2
0.29
Béné Inox 656482-4232
656482-4232
Inox 1.4404
42.4
93
3.2
0.47
Béné Inox 656482-4832
656482-4832
Inox 1.4404
48.3
108
3.2
0.78
Béné Inox 656482-603
656482-603
Inox 1.4404
60.3
135
3.0
0.89
Béné Inox 656482-6036
656482-6036
Inox 1.4404
60.3
135
3.6
1.16
Béné Inox 656482-763
656482-763
Inox 1.4404
76.1
175
3.0
1.44
Béné Inox 656482-7636
656482-7636
Inox 1.4404
76.1
175
3.6
1.56
Béné Inox 656482-883
656482-883
Inox 1.4404
88.9
205
3.0
2.06
Béné Inox 656482-884
656482-884
Inox 1.4404
88.9
205
4.0
2.84
Béné Inox 656482-1143
656482-1143
Inox 1.4404
114.3
270
3.0
3.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청