카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5343 - Reducing coupling SW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
02 - Raccords série 3000 lbs extrémités à souder
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/02_raccords_serie_3000_lbs_extremites_a_souder/5343.prj},{NB=bene_inox_653431-2015},{REF=653431-2015},{MAT=Inox 316 L},{DN=20-15},{D=3/4\" - 1/2\"},{D1=36},{D2=27.4},{D3=22.1},{L1=35},{L2=10},{L3=10},{KG=0.170},{R=0.500},{D22=16.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
D
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653431-86
653431-86
Inox 316 L
8-6
1/4" - 1/8"
22
14.3
10.9
28
10
10
0.110
Béné Inox 653431-108
653431-108
Inox 316 L
10-8
3/8" - 1/4"
26
17.8
14.3
28
10
10
0.135
Béné Inox 653431-1510
653431-1510
Inox 316 L
15-10
1/2" - 3/8"
32
22.1
17.8
35
10
10
0.160
Béné Inox 653431-2015
653431-2015
Inox 316 L
20-15
3/4" - 1/2"
36
27.4
22.1
35
10
10
0.170
Béné Inox 653431-2520
653431-2520
Inox 316 L
25-20
1" - 3/4"
45
34.1
27.4
37
13
10
0.350
Béné Inox 653431-3225
653431-3225
Inox 316 L
32-25
1"1/4 - 1"
55
42.9
34.1
42
13
13
0.310
Béné Inox 653431-4032
653431-4032
Inox 316 L
40-32
1"1/2 - 1"1/4
60
49.1
42.9
54
13
13
0.550
Béné Inox 653431-5040
653431-5040
Inox 316 L
50-40
2" - 1"1/2
75
61.4
49.1
57
16
13
1.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청