카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5341 - Coupling SW - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
02 - Raccords série 3000 lbs extrémités à souder
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/02_raccords_serie_3000_lbs_extremites_a_souder/5341.prj},{NB=bene_inox_653411-20},{REF=653411-20},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D=3/4\"},{D1=36},{D2=27.4},{L1=35},{L2=10},{KG=0.145},{D20=21.000},{R=0.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653411-8
653411-8
Inox 316 L
8
1/4"
22
14.3
28
10
0.055
Béné Inox 653411-10
653411-10
Inox 316 L
10
3/8"
26
17.8
28
10
0.055
Béné Inox 653411-15
653411-15
Inox 316 L
15
1/2"
32
22.1
35
10
0.120
Béné Inox 653411-20
653411-20
Inox 316 L
20
3/4"
36
27.4
35
10
0.145
Béné Inox 653411-25
653411-25
Inox 316 L
25
1"
45
34.1
37
13
0.240
Béné Inox 653411-32
653411-32
Inox 316 L
32
1"1/4
55
42.9
42
13
0.330
Béné Inox 653411-40
653411-40
Inox 316 L
40
1"1/2
60
49.1
54
13
0.430
Béné Inox 653411-50
653411-50
Inox 316 L
50
2"
75
61.4
57
16
0.760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청