카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5279 - Male coupler - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
04 - Coupleurs hydrauliques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/04_coupleurs_hydrauliques/5279.prj},{NB=bene_inox_452793-10},{REF=452793-10},{MAT=Inox 316},{DN=10},{PN=250},{D1=19.0},{D2=14},{F=3/8\"},{L=40.5},{S=22},{POIDS=0.07},{L1=40.500},{L2=13.000},{L3=2.000},{L4=4.000},{L5=6.000},{L6=4.000},{L7=5.000},{L8=10.000},{L9=18.000},{L10=4.000},{DD=16.662},{D3=20.000},{D4=17.000},{D5=20.000},{D6=21.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452793-6
452793-6
Inox 316
6
250
14.0
11
1/4"
38.0
19
0.05
Béné Inox 452793-10
452793-10
Inox 316
10
250
19.0
14
3/8"
40.5
22
0.07
Béné Inox 452793-12
452793-12
Inox 316
12
250
23.5
17
1/2"
46.0
27
0.10
Béné Inox 452793-20
452793-20
Inox 316
20
200
31.5
23
3/4"
53.5
34
0.20
Béné Inox 452793-25
452793-25
Inox 316
25
150
38.0
29
1"
63.0
41
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청