카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5275 - Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
03 - Raccords pour tuyaux souples
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/03_raccords_pour_tuyaux_souples/5275.prj},{NB=bene_inox_452752-1520},{REF=452752-1520},{MAT=Inox 316},{DES=1/2\" M x 3/4\" F - passage 9 mm},{D=9},{F1=1/2\"},{F2=3/4\"},{L1=40},{L2=15},{L3=10},{S1=27},{S2=30},{POIDS=0.12},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DES
Designation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
pouces
ⁿ/ₐ
F2
pouces
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452751-1515
452751-1515
Inox 316
1/2" M x 1/2" F - passage...
9
1/2"
1/2"
40
15
11
27
27
0.12
Béné Inox 452752-1520
452752-1520
Inox 316
1/2" M x 3/4" F - passage...
9
1/2"
3/4"
40
15
10
27
30
0.12
Béné Inox 452753-1520
452753-1520
Inox 316
1/2" M x 3/4" F - passage...
14
1/2"
3/4"
50
15
15
30
30
0.14
Béné Inox 452754-2020
452754-2020
Inox 316
3/4" M x 3/4" F - passage...
12
3/4"
3/4"
40
15
10
30
30
0.14
Béné Inox 452755-2525
452755-2525
Inox 316
1" M x 1" F - passage 18 ...
18
1"
1"
48
18
13
36
36
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청