카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5257 - Female cap (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5257.prj},{NB=bene_inox_452573-20},{REF=452573-20},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{F=3/4\"},{L=24},{P=20.0},{S=30},{POIDS=0.04},{DGAZ=26.441},{C=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452573-8
452573-8
Gaz
Inox 316 L
8
1/4"
17
18
0.01
Béné Inox 452573-10
452573-10
Gaz
Inox 316 L
10
3/8"
19
21
0.03
Béné Inox 452573-15
452573-15
Gaz
Inox 316 L
15
1/2"
20
27
0.04
Béné Inox 452573-20
452573-20
Gaz
Inox 316 L
20
3/4"
24
30
0.04
Béné Inox 452573-25
452573-25
Gaz
Inox 316 L
25
1"
25
38
0.09
Béné Inox 452573-32
452573-32
Gaz
Inox 316 L
32
1"1/4
28
50
0.17
Béné Inox 452573-40
452573-40
Gaz
Inox 316 L
40
1"1/2
28
55
0.21
Béné Inox 452573-50
452573-50
Gaz
Inox 316 L
50
2"
34
70
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청